- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Capacidade de Carga
-
Serviço Médio | 150 - 500 kg
Rodízios para aplicações de médio porte
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno macio sobre corpo de material indefinido. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando desempenho confiável para aplicações de rodízios industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e largura de 32 mm, montada sobre molde zincado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O cubo tem 35,5 mm de comprimento e o furo do eixo mede 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e a carga estática suporta até 300 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 150 mm com largura do pneu de 32 mm e comprimento do cubo de 35,5 mm, incorporando um orifício do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg. Construída com molde zincado e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado, integra rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda incorpora rolamento e banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, proporcionando elevada resistência e durabilidade para aplicações industriais exigentes.
Roda 160 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 160 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção, equipamento de transporte e construção de máquinas.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura de banda de rodagem de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 95 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 95 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo com 45 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo em aço ferro incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 800 kg e dinâmica de 400 kg a 3 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 125 mm, largura do pneu de 40 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 500 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas, vulcanizado tem largura de 40 mm e corpo em poliamida com rolamento. A capacidade de carga estática é de 500 kg e dinâmica de 250 kg a 4 km/h. Adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 100 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 34 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 45 mm de comprimento com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 320 kg e dinâmica de 160 kg a 4 km/h. Adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo de 40 mm de comprimento e furo de eixo de 15 mm de diâmetro, fabricada em alumínio com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 600 kg e capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com banda de rodagem em poliuretano injetado de 40 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, incorporando um cubo com 44 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento e equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 320 kg e dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e operação silenciosa.
Roda 125 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, cubo com comprimento de 44 mm e furo para eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. O sistema de rolamento e o corpo em material híbrido com amortecimento garantem funcionamento silencioso e durabilidade em aplicações industriais exigentes.
Roda 50 mm
A Roda Duratech plus apresenta um diâmetro de 50 mm e largura da banda de rodagem de 26 mm, com comprimento do cubo de 32 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Fabricada em poliamida muito pesada com banda de rodagem duplo flangeado com faixas e equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 480 kg e capacidade dinâmica de 240 kg a 4 km/h ou 200 kg a 6 km/h, proporcionando desempenho robusto para aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 250 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro e rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e carga estática de 360 kg. Adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Vantagens das rodas de Rodízio médio porte
As rodas de serviço médio são projetadas para a gama de 150 kg a 500 kg por roda, preenchendo a lacuna entre soluções leves e pesadas. Eles fornecem a força necessária para cargas substanciais, mantendo uma mobilidade suave e responsiva — uma escolha confiável para transporte industrial, equipamentos comerciais, carrinhos de serviço e outras aplicações onde a estabilidade consistente é essencial. Para um desempenho nominal, emparelhe a roda com uma caixa de rodízio devidamente especificada. As rodas de rodízio de médio serviço TENTE oferecem vários benefícios principais:
Construção robusta — Construídas a partir de núcleos duráveis e degraus resistentes à abrasão, as rodas de serviço médio resistem a uso frequente, impactos e condições de piso misto. O resultado é uma mobilidade fiável e uma longa vida útil.
Comportamento de rolamento individualizado — Escolha entre pisos mais macios que protegem superfícies delicadas e vibrações úmidas, ou compostos mais duros que minimizam a resistência ao rolamento e à rotação em pisos industriais lisos. O diâmetro e a largura do piso podem ser selecionados para ajustar as forças de partida, o ruído e a qualidade da condução.
Várias opções de rolamentos — Disponíveis com rolamentos de esferas lisos, de rolos ou de precisão, essas rodas mantêm as forças de empurrão/tração baixas e o rolamento suave em turnos longos. As opções Selado ajudam a proteger contra poeira, humidade e agentes de limpeza para prolongar os intervalos de manutenção.
Tipos de Rodas Médias
As rodas de rodízio de médio porte vêm em uma ampla variedade de designs para atender às demandas de diferentes requisitos de carga, condições do piso e outras condições ambientais. Quer necessite de redução de ruído, resistência à abrasão, proteção contra descargas elétricas ou lavabilidade, existe uma solução de serviço médio à altura. Ao selecionar a combinação certa de material da roda, tamanho da roda, tipo de rolamento e o tipo de caixa para emparelhar a roda de serviço médio, pode otimizar o desempenho e a vida útil para a sua aplicação específica. Abaixo estão alguns dos tipos comumente usados de rodas de rodízio de médio porte e suas principais vantagens:
Rodas de borracha de serviço médio
As rodas de borracha de serviço médio estão disponíveis em uma variedade de compostos e designs de piso - desde misturas macias e elásticas que oferecem excelente proteção e conforto ao piso de borracha mais duros e resistentes ao desgaste otimizados para um rolamento durável e eficiente. Entre as nossas ofertas de produtos, as rodas PJP destacam-se como um excelente exemplo para rodas de borracha de médio porte. Estas rodas combinam um corpo de roda de polipropileno com o nosso piso de borracha termoplástica sem marcação TentePrene e um rolamento de esferas de precisão. As versões de serviço médio estão disponíveis nos diâmetros das rodas de 160 mm e 200 mm e oferecem uma capacidade de carga de até 160 kg por roda.
Rodas de poliuretano de médio porte
As rodas de poliuretano de serviço médio são conhecidas por sua alta resistência ao desgaste, rolamento eficiente, bem como desempenho giratório e adaptabilidade, tornando-as adequadas para uma ampla gama de aplicações. Estas rodas estão disponíveis em diferentes compostos e níveis de dureza. Para obter melhores resultados, emparelhe rodas de poliuretano de serviço médio com uma carcaça de rodízio com classificação adequada para atingir a classificação de carga e a estabilidade desejadas. Rodas de poliuretano são conhecidas principalmente pelas capacidades de carga na faixa de serviço pesado. No entanto, o nosso portefólio inclui também determinadas configurações que podem ser consideradas de médio porte. Da nossa gama, as rodas ITP ilustram perfeitamente a categoria de serviço médio. Estas rodas combinam um corpo de alumínio com uma banda de rodagem em poliuretano fundido e um rolamento de esferas de precisão — com a maioria das rodas desta série, no entanto, sendo capaz de suportar cargas além dos 500 kg por roda.
Áreas de Aplicação para Rodas de Rodízio Médio
As rodas de médio porte são a escolha certa onde a força e a manobrabilidade devem coexistir em ambientes industriais, médicos e comerciais. No fabrico, equipam, por exemplo, equipamento de transporte, carrinhos de produção e bancadas móveis, transportando cargas substanciais e preservando a movimentação controlada em rotas movimentadas. Na logística, eles suportam gaiolas de rolo, paletes de rolo, carrinhos de compras fortemente carregados e muito mais. Para ambientes críticos para a higiene - como hospitais, laboratórios e processamento de alimentos - as rodas de rodízio de serviço médio podem ser combinadas com caixas inoxidáveis ou laváveis para atender aos requisitos de limpeza e resistência à corrosão. Nos espaços comerciais, mantêm estantes móveis, expositores e carrinhos de restauração estáveis e fáceis de posicionar em pisos variados. O desempenho é ajustado selecionando o material apropriado do piso, diâmetro/largura e pacote de rolamentos - e combinando a roda com uma carcaça de rodízio com classificação adequada. Isso garante uma mobilidade confiável de pisos interiores polidos a vias de acesso mais ásperas, tornando as rodas de serviço médio uma solução versátil onde a durabilidade, adaptabilidade e operação suave não são negociáveis.