Roda 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Número de produto:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e larg...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais