Rodízios de Rolamento Liso
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, proporcionando funcionamento suave e durável. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza rolamento liso para garantir movimento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço média, proporcionando robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por rolamento liso para movimento suave. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 80 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila stainless apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em aço inoxidável médio e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O Agila stainless é um rodízio giratório com travão total equipado com furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. A carcaça é fabricada em aço inoxidável médio e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta uma placa de fixação quadrada e carcaça construída em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm que garante excelente mobilidade. Com altura total de 135 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 80 kg a velocidades até 3 km/h e carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 14 mm
O rodízio fixo Compacta apresenta uma placa redonda como sistema de fixação e carcaça construída em folha de aço leve para garantir durabilidade e leveza. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 14 mm e a altura total do conjunto atinge 13,5 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica é de 15 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 30 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo mobilidade eficiente em espaços reduzidos.
Rodízio fixo 14 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda é construída em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e apresentando um diâmetro de 14 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 17 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio fixo 25 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 25 mm. As dimensões incluem altura total de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio fixo 30 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 30 mm. As dimensões incluem altura total de 34 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Vantagens dos rodízios de rolamento liso
Os rodízios de rolamento liso são o projeto de rolamento de roda mais simples e robusto, contando com o contato direto entre o cubo da roda e o eixo sem o uso de elementos de esferas ou rolos. Esta construção torna-os excepcionalmente duráveis, de baixa manutenção e resistentes à sujidade ou entrada de humidade. Ideal para aplicações onde a mobilidade é importante mas não são necessários deslocamentos a alta velocidade ou mudanças direcionais frequentes, os rodízios de rolamento liso destacam-se em ambientes que exigem fiabilidade em condições difíceis.
As rodízias TENTE com rolamentos planas oferecem vários benefícios:
Baixa manutenção — Com menos peças móveis e sem componentes delicados do rolamento, os rodízios de rolamento liso requerem manutenção mínima. São menos propensos a falhas por sujidade, poeira ou entrada de humidade, o que reduz o tempo de inatividade e os custos de manutenção.
Custo-Eficiência — A sua construção simples significa custos de produção mais baixos em comparação com projetos de rolamentos de precisão, oferecendo um excelente custo-benefício sem sacrificar a fiabilidade. Isso torna os rolamentos simples uma escolha económica para indústrias que exigem mobilidade robusta em escala.
Carga de Impacto — O seu design sólido pode suportar cargas de choque e manuseio áspero sem perda de desempenho, tornando-os ideais para condições de trabalho exigentes.
Resistência à Corrosão - Os rolamentos lisos podem ser fabricados como rolamentos de plástico, metal ou sinterizado. As opções de aço inoxidável oferecem resistência à corrosão, tornando-as adequadas para ambientes húmidos.
Tipos de rodízios com rolamento liso
Os rodízios de rolamento liso vêm em uma ampla gama de designs, cada um otimizado para condições operacionais específicas e prioridades de desempenho. Na TENTE, fabricamos modelos de rolamentos lisos em vários materiais de rodas, níveis de dureza do piso e configurações de carcaça para atender às demandas de diferentes indústrias. Quer seja concebido para movimentos silenciosos e sem marcas em pisos delicados, resistência à humidade e produtos químicos em áreas críticas à higiene, ou desempenho robusto em ambientes exteriores e industriais, cada tipo oferece o seu próprio equilíbrio de capacidade de carga, resistência ao rolamento e durabilidade. Ao selecionar a combinação certa de material de roda e design da caixa, pode garantir uma mobilidade fiável e duradoura na sua aplicação. Abaixo estão alguns tipos de rodízios comumente usados com rolamento liso.
Rodízios giratórios de rolamento liso
Os rodízios giratórios de rolamento liso combinam a simplicidade e a durabilidade de uma roda de rolamento liso com a manobrabilidade de uma caixa giratória. Este projeto permite mudanças direcionais, mantendo as qualidades robustas e de baixa manutenção pelas quais os rolamentos lisos são conhecidos. No entanto, esteja ciente de que estes rodízios não são ideais para ambientes, que exigem mudanças direcionais frequentes. Como há mais resistência no rolamento, o usuário precisa exercer mais força para girar o rodízio, especialmente sob carga. Isso os torna menos ergonômicos para equipamentos que exigem ajustes constantes na direção. O design destaca-se em ambientes pesados e de baixa manutenção, onde o rodízio viaja principalmente em linha reta ou apenas ocasionalmente muda de direção.
Rodízios para serviço pesado de rolamento liso
Para aplicações onde cargas extremas e condições difíceis são a norma, os rodízios para serviço pesado de rolamento liso proporcionam um desempenho intransigente. O seu design robusto, livre de elementos rolantes delicados, torna-os altamente resistentes a cargas de choque, impactos e desgaste. A ausência de componentes complexos de rolamentos significa que mantêm o seu desempenho mesmo em condições sujas ou abrasivas, tornando-os uma escolha fiável para aplicações como equipamento de transporte pesado. O nosso rodízio de rolamento liso mais forte é o Kappa load, capaz de suportar cargas de até 1.320 kg. Apresenta uma carcaça em ferro fundido e uma roda de poliamida pesada, equipada com um rolamento liso. Esta configuração de Kappa load está disponível com um bloqueio total ou um bloqueio direcional.
Rodízios de pequeno rolamento liso
Os rodízios de rolamento liso pequeno são concebidos para aplicações onde o tamanho compacto, a manobrabilidade e a fiabilidade são fundamentais. Apesar das suas dimensões reduzidas, mantêm o mesmo design de rolamento simples e robusto que os modelos maiores, garantindo um rolamento suave e um desempenho fiável. Estes rodízios são ideais para uso leve a médio, onde as restrições de espaço ou o design do equipamento exigem uma altura total baixa sem sacrificar a estabilidade. Os nossos menores rodízios de rolamento liso são da série Agila. Impressionam com um diâmetro de roda de apenas 50 mm e uma altura total de 69 mm na sua configuração mais pequena. Estes rodízios estão disponíveis com orifício de parafuso e encaixe de placa e podem ser equipados com um travão de roda. Eles são comumente usados em aplicações de móveis de saúde, carrinhos de limpeza profissional e muito mais.
Campos de aplicação para rodízios com rolamento liso
Os rodízios de rolamento liso são amplamente utilizados em indústrias e ambientes onde a durabilidade, a baixa manutenção e a alta capacidade de carga têm prioridade sobre as manobras de alta velocidade. O seu design simples mas robusto permite-lhes desempenhar de forma fiável em tarefas de fabrico industrial e manuseamento de materiais, incluindo a movimentação de plataformas de transporte pesadas ou equipamentos de linha de montagem. Na transformação e restauração de alimentos, rodízios de rolamento liso que utilizam materiais resistentes à corrosão, como poliamida ou aço inoxidável, oferecem mobilidade confiável em ambientes sensíveis à higiene com lavagens frequentes. Isso os torna uma escolha popular para aplicações como carrinhos de catering e sistemas de entrega de refeições. São também utilizados em ambientes de retalho para aplicações como acessórios de loja e monitores, que requerem mobilidade suave mas não são frequentemente reposicionados.