Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda é construída em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e apresentando um diâmetro de 14 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 17 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2198UOI014P60-30x17
EAN
4031582030044
Número de material S4
990021120
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
20 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
25 kg
Capacidade de carga estática
50 kg
Altura total
17 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,01 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
4 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
20 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
20 mm
Comprimento da placa
30 mm
Largura da placa
17 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Angular
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Suporte fixo
Diâmetro do dome
20 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
14 mm
Diâmetro
14 mm
Largura do corpo
14 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
special-features-image
Funcionalidades especiais