Rodízios Condutivos Eletricamente
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza rolamento liso para garantir movimento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 110 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro da roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 110 kg, sendo ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 110 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 110 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 55 kg a 3 km/h e carga estática de 110 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio apresenta diâmetro da roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O conjunto apresenta diâmetro da roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio tem diâmetro de roda de 75 mm e altura total de 103 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, tornando-o adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas que garante um movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para máxima eficiência de rolamento. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg, sendo ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 160 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico que assegura funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo requerido ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 138 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering, hospitais, lares de idosos, carrinhos de limpeza profissional e mobiliário de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 138 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. É ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um encaixe expansivo sintético, quadrado, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro da roda de 100 mm e altura total de 138 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com piso em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento silencioso e eficiente. O rodízio possui diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para desempenho otimizado. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, e mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um sistema de rotação com duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. É especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Vantagens dos rodízios eletricamente condutores
Rodízios condutivos eletricamente são projetados para canalizar com segurança a eletricidade estática para longe do equipamento e descarregá-la no solo, protegendo eletrônicos sensíveis, dispositivos de medição e outros componentes de danos por descarga eletrostática. Ao contrário dos rodízios antiestáticos, que apenas reduzem o acúmulo de cargas estáticas, os rodízios eletricamente condutores fornecem um caminho definido e de baixa resistência para a eletricidade, garantindo uma proteção confiável em ambientes críticos. As soluções eletricamente condutoras da TENTE combinam esta proteção de descarga eletrostática essencial com desempenho de rolamento suave, materiais duradouros e engenharia de precisão - tornando-os indispensáveis onde a mobilidade do equipamento atenda à necessidade de controle estático.
Os rodízios condutores elétricos TENTE oferecem vários benefícios:
Proteção Confiável contra Descargas Eletrostáticas — Proporcionam um caminho controlado e de baixa resistência para a eletricidade estática, garantindo que seja dissipada com segurança para o solo e evitando danos a componentes eletrónicos sensíveis.
Melhoria da segurança no local de trabalho — Os nossos rodízios eletronicamente condutores protegeram os operadores da aplicação contra choques electrostáticos.
Economia de Custos - A proteção inadequada contra descargas eletrostáticas pode resultar em elevados custos consequentes para todo o processo de produção. Na pior das hipóteses, também pode levar a falhas massivas de componentes eletrónicos como unidades de controlo, resultando em recalls!
Condutividade consistente ao longo do tempo — As rodas utilizadas nos nossos rodízios condutores são fabricadas com compostos condutores integrados em vez de revestimentos de superfície, garantindo que o percurso elétrico permaneça estável durante toda a vida útil dos rodízios.
Tipos de Rodízios Electricamente Condutores
Rodízios condutivos eletricamente vêm em uma variedade de designs, cada um adaptado às necessidades específicas de desempenho e requisitos ambientais. Embora todos partilhem a capacidade de fornecer um caminho seguro e de baixa resistência para a eletricidade estática, os seus materiais, capacidades de carga e funcionalidades de mobilidade variam de acordo com diferentes aplicações. Antes de podermos explorar diferentes configurações de rodízios condutores, devemos apontar diferentes graus de proteção contra descargas eletrostáticas em nossos produtos.
Rodízios Condutores
Rodízios condutores asseguram uma proteção moderada contra descargas electrostáticas. Estes rodízios atingem uma resistência eléctrica inferior ou igual a 10 kiloohms (104 ohms). Portanto, eles são adequados apenas em uma extensão limitada em ambientes sensíveis como a indústria automóvel. Devem ser utilizados apenas para o transporte de componentes electrónicos que apresentem um baixo nível de sensibilidade. Os rodízios condutores são testados de acordo com a norma DIN EN 12530. Qualquer rodízio que atenda a esses padrões é etiquetado com uma marca amarela na roda ou um componente amarelo da caixa - como uma tampa de cobertura amarela ou clipes amarelos.
Rodízios de descarga
Os rodízios de descarga - também referidos como rodízios ESD - fornecem proteção de descarga eletrostática ideal para dispositivos sensíveis. A sua resistência elétrica varia de 10 kiloohms (104 ohms) a 1 gigaohm (109 ohms). Os picos de tensão podem constituir um perigo para dispositivos electrónicos sensíveis. Através dos nossos rodízios ESD, estes picos são descarregados de forma controlada pela sua própria resistência interna. Os rodízios que utilizam rodas que preencham estas condições, estão marcados com o símbolo de proteção contra ESD na roda. Estes rodízios são adequados para movimentar dispositivos eletrónicos sensíveis dentro da EPA (área de proteção eletrostática) de acordo com as normas IEC 61340. Os nossos rodízios de descarga (ESD) são certificados pela ESD-AKADEMIE — especialista em descarga eletrostática líder na Alemanha em Großmaischeid. Isso garante que possam ser usados com confiança em ambientes regulamentados, como fabricação de eletrônicos, salas limpas e instalações de saúde, sem risco de não conformidade.
Os nossos rodízios de descarga são frequentemente instalados dentro de uma aplicação fora do nosso controlo. Consequentemente, todos os aspectos da aplicação devem ser testados para garantir a proteção completa da descarga eletrostática (ESD). Consequentemente, o fabricante da aplicação específica precisa inspecionar todo o sistema de acordo com os regulamentos ESD antes da entrega.
A seguir, exploramos os tipos de rodízios condutores comumente escolhidos disponíveis, destacando seus principais benefícios e áreas de aplicação típicas.
Rodízios giratórios eletricamente condutores
Projetados para máxima manobrabilidade, os rodízios giratórios condutores combinam segurança de descarga eletrostática com caixas giratórias totalmente rotacionais para permitir mudanças direcionais mesmo em espaços confinados. Os rodízios giratórios eletricamente condutores da TENTE estão disponíveis em uma variedade de configurações, tamanhos diferentes e capacidades de carga. O nosso menor rodízio giratório condutor - Lumina - impressiona com uma altura total de apenas 54 mm. Disponível com orifício de parafuso ou encaixe de haste, o nosso Lumina condutor é capaz de suportar cargas de até 40 kg por rodízio. Outro exemplo é a nossa série Alpha, com uma caixa de aço ou aço inoxidável. Está disponível com diâmetros de roda entre 80 mm e 200 mm, pode ser equipado com um mecanismo de travamento e, dependendo da configuração, oferece uma capacidade de carga de até 400 kg por rodízio. Alpha stainless — com uma caixa de aço inoxidável — é comumente usado para limpeza profissional de carrinhos ou máquinas e equipamentos de oficina.
Rodízios eletricamente condutores pesados
Quando a alta capacidade de carga satisfaz a necessidade de controlo estático, os rodízios condutores pesados fornecem ambos. Carcaças robustas e materiais de roda garantem um desempenho seguro sob pesos pesados. Um exemplo é o nosso Kappa, com uma caixa de aço sólido soldada que pode ser combinada com uma borracha elástica, uma roda de poliuretano fundido ou uma roda de poliamida. A nossa série Kappa oferece uma manutenção rápida - uma vez que os seus rolamentos giratórios são lubrificados com graxa de longa duração e equipados com dispensador de graxa para fácil manutenção - e é adequado para o transporte de cargas eletrónicas sensíveis. Dependendo da configuração, estes rodízios podem suportar cargas até 1.200 kg.
Rodízios de Borracha Condutora
Os rodízios condutores de borracha oferecem operação silenciosa, amortecimento de vibrações, movimento sem marcação e dissipação estática segura. Alguns rodízios TENTE estão disponíveis com as nossas rodas de borracha Elastech plus, que se destacam pela excelente manobrabilidade e mobilidade devido ao material do piso de alto desempenho. Os rodízios condutores de borracha são especialmente adequados para ambientes - como hospitais - onde proteger a electrónica sensível é tão importante como garantir um ambiente de trabalho ou paciente tranquilo e confortável.
Áreas de Aplicação para Rodízios Electricamente Condutores
Rodízios condutivos eletricamente são essenciais sempre que o equipamento móvel deve ser protegido contra descargas electrostáticas. Importa salientar mais uma vez que nem todos os domínios de aplicação têm os mesmos requisitos em matéria de protecção contra descargas electrostáticas. Dependendo do ambiente em que está a trabalhar, rodízios condutores podem ser suficientes, enquanto noutros campos de aplicação podem ser necessários rodízios de descarga que cumpram a norma DIN EN 61340. Os nossos rodízios eletricamente condutores devem ser utilizados apenas para o transporte de componentes eletrónicos que apresentem um baixo nível de sensibilidade, enquanto os nossos rodízios de descarga são adequados para casos de aplicação mais sensíveis.
Muitas indústrias trabalham com tecnologia sensível que requer condutividade elétrica. A indústria automóvel e a indústria elétrica são duas dessas áreas que beneficiam da descarga de rodízios. Na produção electrónica, os rodízios de descarga são um componente fundamental na manutenção de áreas protegidas por descargas electrostáticas, salvaguardando tanto o processo de fabrico como os componentes acabados. Descargas eletrostáticas não controladas podem causar danos totais aos componentes eletrónicos (semicondutores) bem como defeitos ocultos que podem gerar custos elevados. Estes rodízios são igualmente valiosos na tecnologia de salas limpas, onde o controlo estático suporta requisitos ambientais rigorosos, e na produção farmacêutica, onde proteger os sistemas electrónicos de monitorização e controlo é tão crítico como manter os padrões de higiene. No entanto, a descarga de rodízios também é essencial nas empresas com risco de explosão. Estas incluem fábricas de pirotecnia, fábricas de óleos minerais e fábricas de produtos químicos. Aqui, as cargas eletrostáticas podem não só ter consequências graves para o equipamento, mas também podem ser perigosas para as pessoas.