Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Agila é equipado com um expansor sintético, redondo, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. A estrutura é fabricada em folha de aço, média, com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço e banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo, montada sobre rolamento cónico para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2470DYK125R07-Ø27-30
EAN
4031582342277
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
163 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,19 kg
Nome do produto
Agila
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Tipo de fixação
Expansor sintético, redondo
Encaixe expansivo (Máximo)
30 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
27 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
207 mm
Offset
41 mm
Raio giratório
103,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Borracha sólida, preta, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento cónico
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

Este acessório para rodízio apresenta um peso de 0,14 kg e está equipado com um expansor que possui um encaixe com diâmetro ajustável entre 31 mm e 35 mm, proporcionando versatilidade de montagem para diferentes aplicações industriais. A capacidade de ajuste do diâmetro permite uma instalação segura e eficiente em diversos tipos de estruturas, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de sistemas de rodízios existentes.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,13 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

Este acessório para rodízio possui um peso de 0,14 kg e está equipado com um expansor que apresenta um encaixe com diâmetro variável entre 27 mm e 30 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes sistemas de rodízios industriais, garantindo uma fixação segura e eficiente em diversas aplicações técnicas que requerem mobilidade controlada.

Acessório
Expansor
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,12 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório integra um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 21,5 mm e 24 mm, proporcionando compatibilidade com diferentes especificações de rodízios e permitindo uma instalação versátil e segura em diversas aplicações industriais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø27-30

O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo e rolamento cónico para desempenho otimizado. O rodízio possui diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Agila
2477DYK125R07-Ø27-30

O rodízio giratório com travão total Agila é equipado com expansor sintético, redondo como sistema de fixação, sendo necessário indicar o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida, preta, eletro-condutivo e rolamento cónico para desempenho otimizado. O rodízio possui diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 163 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, tornando-o ideal para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, mobiliário e expositores de loja.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg