Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Acessório é um componente técnico desenvolvido para rodízios, apresentando um peso de 0,13 kg que garante leveza sem comprometer a funcionalidade. Este acessório incorpora um sistema expansor com encaixe ajustável, cujo diâmetro varia entre 24 mm e 27 mm, proporcionando versatilidade de montagem e compatibilidade com diferentes especificações de rodízios industriais e comerciais.
Números de artigo
Número do artigo
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert
EAN
4031582321395
Número de material S4
199027263
Core attributes
Tipo
Acessório
Intervalo de temperatura (Máximo)
0 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
0 °C
Peso geral
0,13 kg
Nome do produto
Expansor
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
Encaixe expansivo (Máximo)
27 mm
Encaixe expansivo (Mínimo)
24 mm
Conjunto de Pegas
Sugestão
Indique o diâmetro interno do tubo necessário ao encomendar.
special-features-image
Funcionalidades especiais