- Início
-
Indústria
Rodízios e Rodas Industriais
A nossa série
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço, média. A roda é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e equipada com rolamento de esferas de precisão, proporcionando movimento suave e durabilidade. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja, garantindo desempenho fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, proporcionando funcionamento suave e durável. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, apresentando um diâmetro de 75 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. A estrutura é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 160 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório com travão total 75 mm
O rodízio giratório com travão total Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, permitindo montagem com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 80 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 80 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 108 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 4 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 500 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 800 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em polipropileno, eletro-condutivo, com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza rolamento liso para garantir movimento suave. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 135 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila é equipado com uma placa de fixação quadrada e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço média com rolamento giratório de duas filas de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 75 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 100 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 75 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 150 kg. É especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Agila apresenta um sistema de fixação por furo da rosca, sendo que os rodízios podem ser montados com parafusos padrão de qualquer comprimento. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão. O diâmetro da roda é de 75 mm e a altura total do conjunto atinge 100 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Agila é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço média, proporcionando robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, assegurando excelente aderência e funcionamento silencioso, complementada por rolamento liso para movimento suave. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 135 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 80 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 160 kg. Este rodízio é especialmente adequado para camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de limpeza profissional, bem como mobiliário e expositores de loja.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente capacidade de rolamento. Com altura total de 240 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas até 205 kg a velocidades de 4 km/h e cargas estáticas até 410 kg. Ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 80 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.