Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680IEP125P63
EAN
4031582307795
Número de material S4
990804229
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,87 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto (semelhante a RAL9005)
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
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

Este acessório para rodízio apresenta uma construção robusta e funcional, desenvolvido especificamente para complementar e otimizar o desempenho de sistemas de rodízios industriais. Com um peso de 0,54 kg, este componente oferece a resistência necessária para aplicações exigentes, mantendo simultaneamente uma relação peso-desempenho equilibrada que facilita a instalação e manuseamento em diversos ambientes operacionais.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688IEP125P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez estrutural. A roda incorpora um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg. Este rodízio destina-se especificamente à indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em aplicações industriais exigentes.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SIEP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BIEP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688IEP125P63

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo máxima robustez estrutural. A roda incorpora um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 600 kg. Este rodízio destina-se especificamente à indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em aplicações industriais exigentes.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687IEP125P63

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681IEP125P63

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SIEP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola equipado com placa de fixação retangular. O alojamento é fabricado em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável, garantindo durabilidade e funcionamento suave. A roda apresenta corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BIEP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em alumínio com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg