Rodas Pneumáticas
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura de banda de rodagem de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 400 kg, sendo adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 200 mm de diâmetro e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com rolamento e cubo de 58 mm de comprimento. O furo do eixo tem 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência em rodízios.
Roda 260 mm
A Roda Puretech air apresenta um diâmetro de 260 mm com largura de banda de rodagem de 85 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática de perfil de bloco. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com pneu pneumático de perfil de linha com largura de 50 mm. Apresenta um diâmetro de 200 mm, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, proporcionando desempenho fiável em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Vantagens das Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas são concebidas para proporcionar excepcional absorção de choque e mobilidade suave, mesmo em superfícies irregulares ou exteriores. Os seus pneus cheios de ar amortecem as cargas contra vibrações e impactos, protegendo tanto a mercadoria como o próprio equipamento. O portfólio TENTE inclui diferentes perfis (perfil de linha e bloco), centros de rodas (aço prensado ou polipropileno) e opções de rolamentos, atendendo a diferentes necessidades individuais de mobilidade. Enquanto a construção do pneu e a forma do perfil influenciam o amortecimento e a aderência, a carcaça do rícino é igualmente decisiva para a capacidade de carga geral, estabilidade e longevidade. Selecionar a combinação certa entre a roda e a carcaça garante um bom funcionamento, segurança e desempenho sustentado em toda a sua aplicação.
As rodas pneumáticas TENTE oferecem vários benefícios principais:
Absorção de choque excepcional — Pneus cheios de ar atuam como uma almofada, amortecendo choques e vibrações que ocorrem em terrenos acidentados, limiares e rotas externas. Isso torna as rodas pneumáticas uma escolha forte para o transporte de mercadorias em terrenos acidentados.
Movimento de baixo ruído — O piso macio e flexível reduz o ruído de rolamento e proporciona movimentos suaves, mesmo em terrenos acidentados. Desta forma, as rodas pneumáticas contribuem para um ambiente de trabalho mais silencioso.
Tração fiável em superfícies irregulares — Com padrões de piso em bloco ou linha disponíveis, as rodas pneumáticas mantêm uma aderência segura em cascalho, caminhos exteriores e pisos irregulares. Isso melhora o manuseio controlado e a estabilidade direcional em condições desafiadoras.
Proteção de Pisos e Equipamentos — O pneu macio espalha a carga sobre uma mancha de contato maior, diminuindo a pressão do ponto e minimizando os danos no chão. As forças de impacto reduzidas também diminuem o desgaste nas estruturas de aplicação, nos acessórios e nas mercadorias transportadas.
Tipos de Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas TENTE são oferecidas com diferentes perfis e centros para combinar com o seu caso de uso. As opções típicas incluem pneus de perfil de rasgo ou perfil de bloco em centros de aço prensado ou polipropileno e rolamentos de rolos, além de versões com rolamentos de esferas de precisão para reduzir as forças de empurrão/tração. O emparelhamento de cada roda com a carcaça apropriada do rodízio garante a capacidade de carga necessária, estabilidade e longevidade na operação diária.
Rodas Pneumáticas com Rip-Profile
As rodas pneumáticas de perfil de rasgo são construídas para um rolamento suave e reto em superfícies firmes como betão, asfalto e caminhos pavimentados. Os rasgos agem como guias que mantêm a roda a mover-se para onde a aponta, para que as aplicações possam ser movidas facilmente e permanecer no curso com menos esforço — quer esteja a empurrar ou a rebocar. O nosso portfólio inclui uma variedade de configurações — tamanhos diferentes, materiais da carroçaria da roda e rolamentos. As nossas rodas pneumáticas com pneus pneumáticos DURÁVEIS TENTE Puretech e estão disponíveis em diâmetros de roda de 200 mm ou 400 mm. As nossas opções de 200 mm oferecem capacidades de carga de 75 kg por roda, enquanto as opções de 400 mm são capazes de lidar com cargas de até 250 kg por roda.
Rodas Pneumáticas com Bloco - Perfil
As rodas pneumáticas de perfil de bloco são projetadas para alta tração e estabilidade em superfícies irregulares, mais macias ou externas. O padrão pronunciado do piso envolve superfícies como cascalho, relva e caminhos irregulares, mantendo uma tração segura durante partidas, paradas e voltas sob carga. O pneu cheio de ar amortece solavancos e irregularidades, protegendo a carga e aumentando o conforto de manuseio. As nossas rodas pneumáticas com pneus pneumáticos DURÁVEIS TENTE Puretech com perfil de bloco e estão disponíveis em diâmetros de roda de 260 mm e 300 mm. Dependendo da configuração, estas rodas pneumáticas podem suportar cargas entre 150 kg e 200 kg cada. Um representante para este tipo de roda pneumática é a nossa série de rodas PQO. Possui um centro de roda feito de polipropileno, combinado com um rolamento liso e pode ser configurado com diferentes diâmetros de furo do eixo, comprimentos de cubo e classificações de dobras.
Áreas de Aplicação para Rodas Pneumáticas
As rodas pneumáticas são escolhidas sempre que a absorção de choque, o controle de ruído e o movimento suave em solo irregular são necessários. O pneu cheio de ar amortece impactos e vibrações para proteger tanto a carga como o equipamento. Para a maioria das aplicações, a roda deve estar emparelhada com uma carcaça de rodízio apropriada - adequada à carga, ao ambiente e ao serviço exigidos - para garantir a classificação de carga correta, a estabilidade lateral e a vida útil. Em ambientes industriais, as rodas pneumáticas suportam aplicações como equipamentos de eliminação de resíduos, unidades de construção de contentores, ferramentas de construção de máquinas e muito mais, permitindo deslocações fiáveis através de pátios exteriores, áreas de carregamento e pisos ásperos. O seu excelente amortecimento de vibrações também os torna uma escolha comum para os fabricantes de cerâmica e vidro, onde os produtos delicados têm de ser manuseados com cuidado. Na logística, por exemplo, ajudam a manter as paletes e as bonecas, as gaiolas e os sistemas pós-logísticos a funcionar sem problemas.