Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com pneu pneumático de perfil de linha com largura de 50 mm. Apresenta um diâmetro de 200 mm, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 58 mm, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, proporcionando desempenho fiável em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
DPR200x50-Ø20 2PR
EAN
4031582453010
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
75 kg
Capacidade de carga estática
150 kg
Peso geral
0,68 kg
Nome do produto
Puretech air
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
55 Shore A
Material do centro da roda
Chapa de aço
Material do piso da roda
Roda pneumático, perfil de linha
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
58 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais