- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Piso
-
Rodízios de Poliuretano
Rodízios de Poliuretano
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, garantindo desempenho superior em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, este rodízio suporta capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e carga estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é construída em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 1100 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1400 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 800 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm e altura total de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 400 kg a 4 km/h e 320 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática de 1100 kg. É especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm e altura total de 290 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio fixo 250 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho. Com altura total de 240 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1400 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 164 mm, suporta capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1100 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm e altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.
Rodízio giratório com travão total 160 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 160 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 4 km/h e 440 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e duradouro. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 164 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h ou 320 kg a 6 km/h, e uma capacidade de carga estática de 800 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, proporcionando desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.
Rodízio fixo 160 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda incorpora um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1100 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda incorpora um corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 200 mm e altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 700 kg a 4 km/h ou 560 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm para excelente desempenho de rolamento. Com altura total de 240 mm, suporta carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e carga estática de 1000 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial.
Vantagens dos Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano são conhecidos por sua durabilidade, alta capacidade de carga e desempenho de rolamento suave, tornando-os uma escolha confiável para uma ampla gama de aplicações. O piso de poliuretano proporciona excelente resistência ao desgaste e longa vida útil, mesmo sob uso contínuo ou cargas elevadas. Estes rodízios são amplamente utilizados em ambientes industriais e logísticos, bem como em aplicações comerciais e médicas, onde o desempenho consistente e a baixa resistência ao rolamento são essenciais.
Os rodízios de poliuretano TENTE oferecem vários benefícios:
Alta Capacidade de Carga - Rodízios de poliuretano são projetados para transportar cargas pesadas com segurança e eficiência. O seu robusto material de piso mantém a sua forma sob tensão, garantindo um movimento estável e fiável mesmo com requisitos de peso exigentes.
Excepcional Resistência ao Desgaste - O piso de poliuretano oferece excelente resistência à abrasão, cortes e rasgos, resultando em uma longa vida útil mesmo em operação contínua.
Baixa Resistência rolamento - Os rodízios de poliuretano rolam suavemente e com o mínimo esforço, o que ajuda a reduzir a tensão sobre os utilizadores e reduz o consumo de energia. Esta funcionalidade melhora a eficiência de manuseamento e a velocidade do fluxo de trabalho.
Resistência a Óleos e Produtos Químicos - Os degraus de poliuretano são resistentes a muitos óleos, graxas e produtos químicos suaves, tornando-os uma escolha confiável em oficinas, plantas industriais e ambientes de produção onde a exposição é comum.
Desempenho versátil - Disponíveis em diferentes níveis de dureza e designs, os rodízios de poliuretano podem ser adaptados para aplicações que exigem rolamento silencioso, proteção de piso ou resistência pesada.
Tipos de Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano estão disponíveis em uma ampla gama de designs para atender aos variados requisitos de aplicações industriais, logísticas, comerciais e médicas. Cada tipo é desenvolvido para proporcionar vantagens específicas - desde alta capacidade de carga e resistência ao desgaste até baixa resistência ao rolamento e longa vida útil. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de poliuretano e seus principais benefícios:
Rodízios de poliuretano para serviço pesado
Projetados para máxima resistência e durabilidade, os rodízios de poliuretano para serviço pesado transportam cargas muito altas e são construídos para suportar operação contínua. Utilizando as nossas rodas de poliuretano Novatech ou Ultratech, estes rodízios proporcionam excelente resistência à abrasão e longa vida útil, mesmo em condições industriais. Os rodízios de poliuretano para serviço pesado são ideais para carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos e sistemas AGV pesados, onde a confiabilidade e a manutenção mínima são cruciais. O nosso rodízio de poliuretano mais forte — Omikron twin — pode suportar até 15.000 kg ou mais.
Rodízios de poliuretano duro
Rodízios de poliuretano duro oferecem uma elevada capacidade de carga, baixa resistência ao rolamento e rotação e praticamente nenhuma abrasão - ou seja, propriedades ideais. Devido à sua relativa dureza, no entanto, o pavimento está sujeito a desgaste pesado, uma vez que a carga está concentrada numa superfície de contacto muito pequena.
Rodízios de Poliuretano Elástico
Os pisos elásticos de poliuretano combinam absorção de choque, operação silenciosa e proteção do piso, mantendo uma forte capacidade de suporte de carga. As nossas rodas TENTE Maxtech apresentam poliuretano termoplástico de alta qualidade com boas propriedades de amortecimento e abrasão, designs totalmente laváveis e conformidade opcional com ESD, tornando-as perfeitas para carrinhos médicos e logística hospitalar suportada por AGV.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Poliuretano
Rodízios de poliuretano são a escolha preferida sempre que for necessária alta capacidade de carga, durabilidade e laminação suave. A sua banda de rodagem resistente ao desgaste garante uma longa vida útil mesmo em uso contínuo, enquanto a sua baixa resistência ao rolamento melhora a eficiência de manuseio em aplicações manuais e automatizadas. Em ambientes industriais e logísticos, são utilizados, por exemplo, em carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos, sistemas AGV e bancadas de trabalho. Estes rodízios destacam-se na operação contínua e no transporte pesado, com materiais como o nosso TENTE Novatech e Ultratech garantindo resistência ao desgaste, óleos e produtos químicos suaves. Em aplicações comerciais e móveis, rodízios de poliuretano são usados, por exemplo, em móveis de escritório, móveis de mídia e acessórios para lojas. O seu rolamento suave e operação discreta tornam-nas ideais para ambientes onde tanto a funcionalidade como a estética são importantes. No sector da saúde, os rodízios de poliuretano encontram-se, por exemplo, em camas de hospital, mesas de cabeceira, carrinhos de medicamentos e computadores sobre rodas, onde a mobilidade deve ser silenciosa, limpa e fiável. As nossas rodas TentemaxTech oferecem pisos elásticos de poliuretano com proteção contra ESD, design lavável e propriedades de absorção de choque, tornando-as particularmente adequadas para aplicações sensíveis à higiene e logística hospitalar.