Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm e altura total de 290 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337532
Número de material S4
990837830
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidade de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
4,39 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
180 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

Este acessório para rodízio foi concebido para complementar e otimizar o funcionamento de sistemas de rodízios industriais, oferecendo uma solução técnica especializada para aplicações que requerem componentes auxiliares de precisão. Com um peso de 0 kg, este acessório apresenta características que o tornam adequado para integração em diversos tipos de rodízios, proporcionando funcionalidade adicional sem comprometer a performance do conjunto.

Roda 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

A roda Novatech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 55 mm, fabricada com corpo em alumínio e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo possui comprimento de 60 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 1000 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

O rodízio fixo Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço muito pesada para aplicações industriais exigentes. A roda é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte em geral.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687ITP250P63 soft cv

O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg