- Início
- Rodízios e Rodas
-
Sistemas motorizados
Sistemas motorizados
A nossa série
Acessório
O E-Drive flex é um acessório inovador concebido especificamente para aplicações de electromobilidade, integrando rodízios de alta qualidade que proporcionam mobilidade excepcional e manobrabilidade precisa. Este sistema combina tecnologia avançada de propulsão eléctrica com um design robusto e versátil, permitindo movimentação eficiente em diversas superfícies industriais. A configuração com rodízios garante estabilidade operacional e facilita o posicionamento exacto, tornando-o ideal para ambientes técnicos exigentes onde a precisão e a fiabilidade são fundamentais.
Acessório
O E-Drive flex é um acessório inovador concebido especificamente para aplicações de electromobilidade, integrando rodízios de alta qualidade que proporcionam mobilidade excepcional e manobrabilidade precisa. Este sistema avançado combina tecnologia de propulsão eléctrica com um design robusto e versátil, permitindo movimentação eficiente em diversas superfícies industriais. A configuração com rodízios garante estabilidade operacional e facilita o posicionamento exacto, tornando-o ideal para ambientes técnicos que exigem flexibilidade de movimento e controlo rigoroso.
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipado com rodízio de diâmetro 125 mm, corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, proporcionando instalação segura e eficiente. Este sistema é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo equipamentos médicos como carrinhos de anestesia e enfermagem, braços em C, tomógrafos e aparelhos de ultrassons, além de aplicações na indústria aeroespacial, automóvel OEM, tecnologia de salas limpas e equipamentos de transporte.
Acessório
O E-Drive é um acessório inovador para eletromobilidade equipado com rodízios, desenvolvido especificamente para aplicações que requerem mobilidade elétrica eficiente e versátil. Este sistema apresenta uma construção elétrica robusta que garante desempenho fiável em diversas condições operacionais. Os rodízios integrados proporcionam excelente manobrabilidade e facilidade de movimentação, tornando-o ideal para ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade controlada é essencial.
Acessório
O E-Drive é um acessório inovador para eletromobilidade equipado com rodízios, desenvolvido especificamente para aplicações que exigem mobilidade e flexibilidade operacional. Este sistema apresenta características elétricas avançadas que garantem desempenho fiável e eficiente em diversas condições de utilização. A conceção com rodízios permite movimentação omnidirecional suave, facilitando o manuseamento e posicionamento preciso em espaços reduzidos, enquanto as especificações elétricas asseguram compatibilidade com sistemas de eletromobilidade modernos.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório especializado para aplicações de eletromobilidade equipado com rodízios que proporcionam mobilidade e manobrabilidade superiores. Este sistema de propulsão elétrica foi concebido para integração em diversas plataformas móveis, oferecendo uma solução robusta e eficiente para o transporte de cargas ou equipamentos. Os rodízios incorporados garantem facilidade de movimentação omnidirecional, permitindo posicionamento preciso e operação suave em diferentes superfícies industriais.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório especializado para eletromobilidade equipado com rodízios que proporciona mobilidade eficiente e manobrabilidade superior em aplicações técnicas. Este sistema integrado combina tecnologia avançada de propulsão elétrica com um design robusto de rodízios, permitindo movimentação precisa e controlada em diversos ambientes industriais. A configuração com rodízios garante facilidade de deslocamento omnidirecional, tornando-o ideal para aplicações que requerem flexibilidade de movimento e posicionamento exato em espaços reduzidos ou complexos.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório inovador concebido especificamente para aplicações de eletromobilidade, integrando rodízios de alta qualidade que garantem mobilidade superior e manobrabilidade eficiente. Este sistema de propulsão elétrica oferece desempenho otimizado para veículos elétricos, combinando tecnologia avançada com design robusto para assegurar operação fiável em diversas condições de utilização, proporcionando aos engenheiros uma solução técnica completa para projetos de mobilidade elétrica que exigem precisão e durabilidade excepcionais.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O rodízio giratório com travão central e total Integral apresenta uma espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo, com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e rolamento de esferas de precisão, selado, apresentando diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 183 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, macas e aparelhos de ultrassons.
Unidade de acionamento 125 mm
A E-Drive optima é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipada com rodízio de diâmetro 125 mm fabricado em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. O sistema integra uma placa de fixação retangular para montagem segura e destina-se a aplicações industriais diversificadas, incluindo indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, produção de cerâmica e vidro, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, equipamentos de combate a incêndios, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Acessório
O E-Drive optima é um acessório especializado para aplicações de eletromobilidade, concebido com rodízios integrados que proporcionam mobilidade e flexibilidade operacional excepcionais. Este sistema de propulsão elétrica combina tecnologia avançada com design robusto, oferecendo uma solução eficiente para o transporte de equipamentos e veículos elétricos em ambientes industriais e comerciais, garantindo desempenho fiável e facilidade de manuseamento através da sua configuração com rodízios de alta qualidade.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação tipo espiga com furo para barras de perfil, versão curta, permite uma instalação segura e eficiente. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ventiladores, aparelhos de ultrassons, macas, computadores com rodas, bem como aplicações em lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo durabilidade e desempenho superior. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando instalação versátil e segura em diversos equipamentos médicos e hospitalares, incluindo camas hospitalares, carrinhos de medicação, ventiladores e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares e ventiladores.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, carrinhos de diálise e medicação, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo também adequado para computadores com rodas em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especificamente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e aderência. O sistema de fixação utiliza espiga com furo para barras de perfil na versão curta, proporcionando montagem segura e eficiente. É ideal para equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas hospitalares, carrinhos de diálise e medicação, macas, aparelhos de ultrassons e ventiladores, sendo também adequado para computadores com rodas em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral assist é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, especialmente concebido para aplicações de electromobilidade. Este rodízio apresenta uma roda com diâmetro de 150 mm, corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, garantindo excelente durabilidade e desempenho. O sistema de fixação consiste numa espiga com furo para barras de perfil versão curta. É ideal para equipamentos hospitalares como camas, carrinhos de medicação, enfermagem, anestesia e diálise, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, ultrassons, ventiladores, macas e computadores com rodas.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos e lares de terceira idade, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive flex é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipado com roda de 125 mm de diâmetro em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, proporcionando versatilidade de montagem. Este sistema é adequado para diversas aplicações industriais e médicas, incluindo equipamentos aeroespaciais, carrinhos de anestesia e medicação, braços em C, tomógrafos, equipamentos de ultrassons, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas e contentores.
Rodízio giratório com sistema de travão elétrico 150 mm
O Linea E-Lock é um rodízio giratório com sistema de travão elétrico equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 155 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e ventiladores.