Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O E-Drive é um acessório inovador para eletromobilidade equipado com rodízios, desenvolvido especificamente para aplicações que requerem mobilidade elétrica eficiente e versátil. Este sistema apresenta uma construção elétrica robusta que garante desempenho fiável em diversas condições operacionais. Os rodízios integrados proporcionam excelente manobrabilidade e facilidade de movimentação, tornando-o ideal para ambientes industriais e comerciais onde a mobilidade controlada é essencial.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
EDUZ110
EAN
4031582478341
Unidade de Controlo
Montagem
Montagem individual através da placa de montagem integrada
Disposição do cabo
Flexível para os componentes, PLUG & PLAY
Comprimento do cabo (para a unidade de accionamento)
3 METER
Condições ambientais permitidas para armazenamento (Máximo)
45 °C
Condições ambientais permitidas para armazenamento (Mínimo)
-10 °C
Peso
2,7 kg
Condições ambientais permitidas para funcionamento
5 a 40 °C, humidade atmosférica de 90%, sem condensação
Grau de proteção
IP X4 (salpicos de água de todos os lados, todas as fichas ligadas)
Proteção contra tensão inversa
Integrado nos conectores
Entrada de alimentação
16
Fonte de alimentação necessária
24
Core attributes
Tipo
Acessório
Peso geral
2,1 kg
Nome do produto
Unidade de controlo
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Housing
Em Forma de Garfo
Drive
Material
Elétrico
special-features-image
Funcionalidades especiais