- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Capacidade de Carga
-
Uso extremamente pesado
Rodízios Extra Alta Carga
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima é de 4000 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente desempenho. Com altura total de 255 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2800 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 300 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 355 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 4000 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2160 kg a 4 km/h e 1800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 3600 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2160 kg a 4 km/h ou 1800 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 3600 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 2800 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão direcional 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 4000 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2160 kg a 4 km/h ou 1800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 3600 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio fixo 250 mm
O rodízio fixo Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo elevada durabilidade. A roda é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência superior. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura um movimento suave e fiável. Com um diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 305 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 2040 kg a 4 km/h ou 1700 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 4080 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada capacidade de suporte e resistência em ambientes exigentes.
Rodízio fixo 300 mm
O rodízio fixo Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e baixa manutenção. Com diâmetro da roda de 300 mm e altura total de 355 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 4800 kg. Esta configuração torna-o ideal para aplicações industriais pesadas que exigem alta capacidade de carga e movimentação controlada de equipamentos e materiais em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
O rodízio giratório com travão total Kappa, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou em aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda apresenta um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamentos de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. As dimensões incluem uma altura total de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 4800 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 300 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 300 mm para excelente desempenho. Com altura total de 415 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 6000 kg a 4 km/h ou 4000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 9000 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, proporcionando fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta de ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente desempenho operacional. Com uma altura total de 365 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 5000 kg a 4 km/h ou 3600 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 7500 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e durabilidade em ambientes industriais críticos.
Rodízio fixo 250 mm
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm. O conjunto possui uma altura total de 325 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 3000 kg a 4 km/h ou 2400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 4500 kg. Este rodízio destina-se especificamente a aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente durabilidade e desempenho. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 325 mm, este rodízio suporta cargas dinâmicas de 3000 kg a 4 km/h ou 2400 kg a 6 km/h, além de uma capacidade de carga estática de 4500 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm para excelente estabilidade. Com altura total de 275 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 3750 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho fiável em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório 400 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 400 mm para excelente capacidade de transporte. Com altura total de 510 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 7200 kg a 4 km/h ou 5000 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 10800 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, proporcionando desempenho confiável em ambientes industriais exigentes.
Rodízio fixo 400 mm
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 400 mm. O conjunto possui uma altura total de 510 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 7200 kg a 4 km/h ou 5000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 10800 kg. Esta solução técnica destina-se especificamente à indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo desempenho excecional em aplicações industriais exigentes.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, apresentando um diâmetro de 200 mm. O conjunto possui uma altura total de 275 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 2500 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3750 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade em ambientes industriais exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente desempenho. Com altura total de 205 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1500 kg a 4 km/h ou 1100 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2250 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho. Com altura total de 230 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2700 kg. Especialmente concebido para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, garantindo fiabilidade e resistência em ambientes industriais críticos.
Rodízio fixo 150 mm
O rodízio fixo Omikron twin é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado. A roda é constituída por um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. O conjunto possui uma altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1800 kg a 4 km/h ou 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 3600 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto e sistemas AGV pesados, oferecendo elevada resistência e durabilidade para ambientes industriais exigentes.
Vantagens dos rodízios extra pesados
Rodízios extra pesados são construídos para aplicações exigentes, onde cada rodízio deve suportar cargas úteis de mais de 1.500 kg de forma confiável enquanto arrancar, rolar e dirigir previsivelmente. Os nossos rodízios combinam carcaças reforçadas, com rodas e rolamentos robustos, garantindo um desempenho duradouro mesmo nos ambientes mais difíceis. Os rodízios extra pesados da TENTE oferecem uma variedade de vantagens principais:
Construção durável — Construídos a partir de materiais reforçados e projetados para longevidade, nossos rodízios extra pesados são construídos para suportar o uso frequente, resistindo ao desgaste, impacto e condições desafiadoras do piso em ambientes industriais agressivos.
Baixa manutenção — As opções com anéis de poeira e bicos de graxa integrados simplificam a lubrificação e ajudam a manter o bom funcionamento entre os intervalos de serviço.
Valor otimizado do ciclo de vida — Combinando longa vida útil e movimento mais fácil, esses rodízios contribuem para um menor custo total de propriedade em aplicações exigentes.
Opções de Roda adaptáveis — Os rodízios extra pesados da TENTE estão disponíveis com uma ampla gama de opções de material do piso para se adequar a diferentes tipos de piso e ambientes operacionais
Segurança Integrada — Para estabilidade direcional e bloqueio estacionário seguro, rodízios extra pesados podem ser configurados com travas de rodas e fechaduras direcionais.
Tipos de Rodízios Extra Pesados
Os rodízios de serviço extra pesado podem ser configurados em uma variedade de designs para corresponder a perfis de carga específicos, ciclos de acionamento e condições do piso. Ao selecionar a carcaça do rodízio, o material da roda e o diâmetro adequados às suas necessidades ambientais individuais, pode otimizar o esforço de rolamento, a manobrabilidade e a vida útil para casos de utilização exigentes. Abaixo estão dois tipos comumente usados de rodízios extra pesados e suas principais vantagens:
Rodízios de poliuretano extra pesados
Rodízios de poliuretano extra pesados combinam resistência ao rolamento excepcionalmente baixa com excelente resistência ao desgaste sob cargas sustentadas. São ideais para longas tiragens, operações frequentes de para-arranque e pisos industriais suaves. Uma linha de produtos representativa da nossa gama é a série TENTE Kappa. Estes rodízios oferecem um bom funcionamento e manobras precisas numa caixa de aço soldada compacta. Os rodízios Kappa para serviço pesado com piso de roda de poliuretano também podem ser equipados com um bloqueio total ou opções de travamento direcional para uma melhor orientação em linha reta em longas corridas. Para tarefas que exigem diâmetros de roda maiores e mais de 2400 kg de capacidade de carga por rodízio, veja a nossa série Omikron twin. Quando configurada com duas rodas de poliuretano fundido de 400 mm, esta série pode suportar cargas úteis de até 30.000 kg por rodízio.
Rodízios de Poliamida Extra Pesados
Os rodízios de poliamida extra pesados são a escolha quando a capacidade de carga máxima e a estabilidade dimensional são mais importantes do que o cuidado do chão ou baixo ruído. Rodas de poliamida suportam cargas muito elevadas e proporcionam uma superfície de funcionamento dura e precisa, mas esperam uma pressão superficial mais elevada e uma operação mais alta do que com materiais mais macios. De um modo geral, rodízios com rodas de poliamida são recomendados para uso interno. Enquanto os com rodas de poliuretano são talentos versáteis, capazes de lidar com o uso interno e externo. A nossa série Omikron twin utiliza duas rodas de poliamida super pesadas, emparelhadas com rolamentos de esferas de precisão e uma carcaça robusta de aço soldado. As opções de diâmetro para rodas de poliamida utilizadas na nossa série Omikron variam de 100 mm a 400 mm, sendo a maior configuração capaz de transportar cargas úteis de 15.000 kg por rodízio. Estes rodízios de poliamida extra pesados estão disponíveis nas versões fixa e giratória e podem ser configurados com opções de bloqueio direcional e bloqueio de roda.
Campos de Aplicação para Rodízios Extra Pesados
Rodízios extra pesados são especificados sempre que cargas extremas, ciclos de trabalho prolongados e manobras precisas não são negociáveis. Em intralogística e distribuição, suportam soluções de transporte pesado e mantêm o manuseamento de alto rendimento em movimento nas configurações do revendedor de hardware. Em máquinas e equipamentos de oficina — na construção de máquinas, construção de contentores e equipamento de transporte — funcionam de forma fiável sobre pisos industriais e toleram operações frequentes de para-arranque. No setor automóvel, desde carrinhos de produção e plataforma a ambientes OEM automotivos, esses rodízios oferecem direção previsível e altas capacidades nominais para manter os fluxos de material dentro do cronograma.