Rodízio fixo 300 mm
Kappa
EAN:
4031582316360
Número de produto:
9688FTP300P65
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O rodízio fixo Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo ro...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo Kappa é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, proporcionando excelente resistência ao desgaste e aderência. O sistema de rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e baixa manutenção. Com diâmetro da roda de 300 mm e altura total de 355 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 4800 kg. Esta configuração torna-o ideal para aplicações industriais pesadas que exigem alta capacidade de carga e movimentação controlada de equipamentos e materiais em ambientes industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Funcionalidades especiais