Rodízios Duplos
Rodízio giratório 75 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida com material de rodagem idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 75 mm. As dimensões incluem uma altura total de 88 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo uma solução robusta e versátil para equipamentos que requerem mobilidade controlada.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 54 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em polipropileno resistente e incorpora um mecanismo com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo combinado com banda de rodagem em borracha termoplástica eletro-condutiva, oferecendo excelentes propriedades antiestáticas e aderência superior. O sistema de rolamento liso com espaçador garante funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro da roda de 50 mm e altura total de 61 mm, este rodízio compacto é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, onde a mobilidade controlada e as propriedades eletro-condutivas são essenciais.
Rodízio giratório 40 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em polipropileno e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 40 mm e a altura total do conjunto atinge 44 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 10 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 20 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, oferecendo mobilidade eficiente para equipamentos ligeiros.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combinando funcionalidade e resistência para uso profissional.
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um rolamento com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda é constituída por um corpo em polipropileno, eletro-condutivo, equipada com uma banda de rodagem em borracha termoplástica, eletro-condutivo, e utiliza um rolamento liso com espaçador para garantir um funcionamento eficiente. O diâmetro da roda é de 50 mm e a altura total do conjunto atinge 56 mm. As especificações de carga incluem uma capacidade dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade estática de 80 kg, tornando-o adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação, proporcionando uma instalação segura e eficiente. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave. A roda possui corpo em polipropileno eletro-condutivo com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 56 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combinando funcionalidade técnica com design compacto.
Rodízio giratório 50 mm
O rodízio giratório Lumina apresenta um furo passante para encaixe B10 como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador e diâmetro de 50 mm. As dimensões incluem uma altura total de 56 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave de rotação. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 150 mm para excelente capacidade de rolamento. As dimensões incluem altura total de 175 mm, proporcionando perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 300 kg, garantindo desempenho confiável em equipamentos médicos como camas hospitalares, mesas cirúrgicas, carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, robôs cirúrgicos, aparelhos de ultrassons e aplicações em hospitais e lares de idosos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Vantagens dos rodízios de duas rodas
Rodízios duplos são uma solução de mobilidade versátil, oferecendo maior capacidade de carga e manobras suaves graças ao seu design de duas rodas. As rodas emparelhadas distribuem o peso de forma mais uniforme, reduzindo o desgaste do piso e facilitando o movimento — mesmo sob cargas mais elevadas. Disponíveis numa variedade de tamanhos, materiais de carcaça e tipos de montagem, desde chapa a haste roscada e acessórios para furos, podem ser adaptados para diversas necessidades operacionais. Seja para móveis leves, dispositivos médicos de precisão ou transporte industrial pesado, os rodízios de duas rodas combinam estabilidade, durabilidade e manobrabilidade em um pacote eficiente.
Os rodízios de duas rodas TENTE oferecem vários benefícios:
Distribuição de carga melhorada - Com duas rodas que partilham o peso, os rodízios de duas rodas distribuem as cargas de forma mais uniforme do que os modelos de roda única. Isso reduz o desgaste do piso e melhora o desempenho do rolamento, especialmente sob cargas mais altas.
Maior Capacidade de Carga - Os Rodízios duplos oferecem capacidades de carga mais elevadas sem aumentar a altura total. Isso os torna ideais quando a resistência e uma construção compacta são necessárias.
Manobrabilidade melhorada - A configuração de duas rodas minimiza a resistência ao giro, permitindo mudanças direcionais mais suaves. Isto é particularmente benéfico para aplicações que requerem posicionamento preciso.
Desempenho estável em várias superfícies - A maior pegada da roda aumenta a estabilidade em pisos lisos, rampas e terrenos irregulares. Dependendo do material do piso, podem oferecer rolamento silencioso, absorção de choque, durabilidade resistente ao desgaste e muito mais.
Tipos de rodízios de duas rodas
Rodízios duplos vêm em várias configurações para atender a uma variedade de necessidades operacionais — desde mobilidade leve e precisa até transporte de alta capacidade e serviço pesado. O seu design de duas rodas pode ser combinado com diferentes acessórios, materiais e opções de travagem, oferecendo a flexibilidade de equipar tudo, desde dispositivos médicos delicados a unidades de transporte industrial. Abaixo está uma visão geral dos tipos de rodízios de duas rodas mais comuns e seus casos de uso típicos.
Rodízios giratórios de duas Roda
Estes combinam a configuração de roda dupla de baixa resistência ao giro com um mecanismo giratório completo, permitindo mudanças direcionais altamente responsivas. O design giratório de duas rodas oferece manobrabilidade excepcionalmente suave e precisa, mesmo sob carga. Os nossos rodízios giratórios de duas rodas mais fortes - Omikron twin - podem suportar cargas de até 15.000 kg ou mais, com uma caixa giratória robusta em aço soldado galvanizado e rodas de poliamida.
Rodízios leves de duas Roda
Estes rodízios combinam dimensões compactas com excelente distribuição de carga, tornando-os ideais para aplicações pequenas e leves onde o espaço e a estética são importantes. A resistência ao rolamento reduzida permite movimentos sem esforço, enquanto o design de duas rodas melhora a estabilidade em comparação com as alternativas de roda única. As utilizações típicas incluem mobiliário multimédia, mesas de cabeceira, pequenos monitores móveis e cadeiras de escritório, combinando instalação discreta com mobilidade fiável no dia-a-dia. Um exemplo para um rodízio de duas rodas que é comumente usado em móveis leves ou aplicações médicas é a nossa série de produtos Linea. Oferece propriedades de absorção de choque extremamente elevadas e é fácil de limpar, graças a superfícies predominantemente lisas. A nossa série de produtos Linea está disponível com vários mecanismos de travamento, materiais de piso, cores e opções de encaixe. Dependendo da configuração, os rodízios de duas rodas Linea podem suportar cargas entre 40 kg e 150 kg cada.
Rodízios com travão de duas Roda
Incorporando sistemas de travagem seguros, estes rodízios proporcionam uma estabilidade fiável sempre que é necessário um posicionamento estacionário. Além disso, mecanismos de travamento direcional estão disponíveis para fixar a cabeça giratória em uma posição fixa durante o deslocamento, permitindo movimentos em linha reta em distâncias maiores. Estas características melhoram a segurança de manuseamento e a precisão operacional, especialmente em ambientes que requerem manobras controladas.
Campos de Aplicação para Rodízios de Roda Duplas
Rodízios duplos são usados sempre que forem necessários movimentos estáveis, distribuição de carga uniforme e manobrabilidade precisa. O design de duas rodas garante um desempenho de rolamento mais suave, reduz a carga pontual nos pisos e melhora a estabilidade direcional em configurações leves e pesadas. Em contextos industriais e logísticos, são uma escolha fiável para aplicações como carrinhos de produção e plataforma, paletes de rolo e bonecos, e sistemas pós-logísticos, onde o transporte eficiente de mercadorias é essencial. Em ambientes de saúde, rodízios de duas rodas são usados, por exemplo, em camas de hospital, carrinhos de enfermagem e computadores sobre rodas, oferecendo movimentos silenciosos e precisos que suportam a eficiência da equipe e o conforto do paciente. Também são comuns em aplicações de mobiliário e retalho, incluindo cadeiras de escritório, mobiliário de escritório, mobiliário de mídia e montagem de lojas, onde combinam integração estética com desempenho de rolamento confiável.