Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio giratório Lumina apresenta um anel de espiga com colar como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio com espiga giratória, garantindo durabilidade e movimento suave em todas as direções. A roda possui corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento silencioso e eficaz. Com diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 80 kg. É especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório, combinando funcionalidade e resistência para uso profissional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
6A20PJI050B10-11x20/10 ZAMAK/9011/7042
EAN
4031582311297
Número de material S4
990073567
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
55 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
59 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,14 kg
Nome do produto
Lumina
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Anel de Espiga, com colar
Diâmetro da Espiga
11 mm
Comprimento da Espiga
20 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Roda dupla com suporte, fechada
Material
Fundido a zinco/alumínio
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Interferência giratória
108 mm
Offset
20 mm
Raio giratório
54 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
8 mm
Diâmetro
50 mm
Largura do corpo
8 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Cor do Piso
“Traffic grey A” (RAL7042)
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Integração visual
Diferentes diâmetros de cúpula para transição perfeita do rodízio para a aplicação
Cobertura robusta
Tampa feita de zinco fundido sob pressão ou material sintético
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Montagem rápida
Processo de montagem mais rápido com encaixes de pressão
Materiais de baixa manutenção
Todas as peças metálicas feitas de alumínio ou aço inoxidável
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Tomada
R40-18x18 / 11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 18 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-14/11

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 14 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais industriais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-15/11

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 15 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais industriais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-16/11

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Com altura total de 36 mm e diâmetro do parafuso de 16 mm, este componente oferece capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, garantindo versatilidade em diversas aplicações industriais e comerciais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-17/11

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e incorpora parafuso com diâmetro de 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-19/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 19 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-22/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 22 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-23/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-16/11

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 16 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-17/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 17 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-21/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 21 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-22/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 22 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-23/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta uma altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 23 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R40-26/11

O Socket é um acessório para rodízio com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e peso de 0,01 kg, incorporando um parafuso com diâmetro de 26 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidades até 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Acessório
Tomada
Kunststoff Huelse R20-18/11 RAL7015

O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, redondo, projetado para aplicações industriais que exigem mobilidade controlada. Este componente apresenta altura total de 36 mm e incorpora parafuso com diâmetro de 18 mm para fixação segura. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo desempenho confiável em diversas condições operacionais.

36 mm
40 kg
36 mm
40 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Rodízio giratório com travão intermitente 50 mm
Lumina
6A23PJI050B10-11X20/10 ZAMAK/9011/7042

O Lumina é um rodízio giratório com travão intermitente equipado com anel de espiga, com colar como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em fundido a zinco/alumínio e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento omnidirecional. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O rodízio possui diâmetro de roda de 50 mm e altura total de 59 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em mesas de cabeceira, mobiliário, mobiliário multimédia, cadeiras de escritório e mobiliário de escritório.

50 mm
59 mm
40 kg
50 mm
59 mm
40 kg