Acessório
Tomada
Número da encomenda:
199009042
EAN:
4031582090154
Número de produto:
Kunststoff Huelse R40-16/11
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações que exigem fixação segu...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Socket é um acessório para rodízio equipado com encaixe sintético, quadrado, projetado para aplicações que exigem fixação segura e desempenho confiável. Este componente apresenta altura total de 36 mm e utiliza parafuso com diâmetro de 16 mm para montagem. A capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 80 kg, garantindo versatilidade em diversas condições operacionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais