- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de Rolos
Rodas de Rolamento
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 34,9 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e equipada com rolamento. O cubo possui 48 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 34 mm, com comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a 4 km/h e carga estática de 250 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda incorpora rolamento e banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, proporcionando elevada resistência e durabilidade para aplicações industriais exigentes.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura do piso de 37 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo do eixo de 15 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura do piso de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 150 kg, sendo ideal para aplicações industriais que requerem mobilidade eficiente e resistência.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é fabricada em polipropileno com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 260 mm
A roda Puretech air é fabricada em chapa de aço e equipada com roda pneumática, perfil de bloco, apresentando um diâmetro de 260 mm e largura de banda de rodagem de 85 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com orifício do eixo de 25 mm de diâmetro, incorporando rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 400 mm
A Roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco fabricada em chapa de aço, apresentando um diâmetro de 400 mm e largura de banda de rodagem de 100 mm. O cubo possui um comprimento de 74 mm com furo de eixo de 25 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência.
Roda 125 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 125 mm, largura do pneu de 40 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 500 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas, vulcanizado tem largura de 40 mm e corpo em poliamida com rolamento. A capacidade de carga estática é de 500 kg e dinâmica de 250 kg a 4 km/h. Adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 100 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, incorporando um cubo com 44 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento e equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 320 kg e dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e operação silenciosa.
Roda 125 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, cubo com comprimento de 44 mm e furo para eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. O sistema de rolamento e o corpo em material híbrido com amortecimento garantem funcionamento silencioso e durabilidade em aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumático com perfil de linha de 200 mm de diâmetro e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em chapa de aço com rolamento e cubo de 58 mm de comprimento. O furo do eixo tem 20 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações industriais que requerem mobilidade e resistência em rodízios.
Roda 80 mm
A roda Puretech é fabricada em chapa de aço com piso em borracha sólida preta de 30 mm de largura, apresentando um diâmetro de 80 mm e comprimento do cubo de 44,4 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a 4 km/h e capacidade estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda utiliza rolamento e possui banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm e o furo do eixo possui 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, tornando-a adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Vantagens das Rodas com Rolamento de Rolos
Os rolamentos de rolos são um membro central da família de rolamentos e um pilar nos sistemas de mobilidade. Ao contrário dos rolamentos lisos que dependem do contato deslizante, eles usam rolos cilíndricos que funcionam entre um anel interno e externo. Este contato de rolamento reduz o atrito, permitindo um movimento mais suave e menor força de separação sob carga. Graças à sua altura de construção relativamente baixa, combinam um design compacto com uma impressionante capacidade de transporte de carga. As rodas de rolamento de rolos TENTE vêm com uma variedade de vantagens:
Menor Resistência rolamento — O contato em linha dos rolos cilíndricos minimiza o atrito entre os anéis, de modo que cargas pesadas começam a se mover com menos esforço e mantêm o impulso com menos picos de empurrão/tração. Isto suporta uma operação energeticamente eficiente e reduz a pressão sobre os utilizadores.
Alta Capacidade de Carga — Os rolamentos de rolos distribuem forças por vários rolos, proporcionando um suporte radial robusto sem deformação excessiva. Isso significa que as rodas de rolamentos lidam com pesos substanciais de forma confiável — ideal para transporte em baixa velocidade, onde a capacidade e a estabilidade vêm em primeiro lugar.
Alta vida útil, baixa manutenção — As unidades de rolamentos lubrificadas de fábrica funcionam sem problemas por longos períodos em condições normais. Com opções adequadas de vedação e re-lubrificação, as rodas com rolamento de rolos mantêm um desempenho consistente e reduzem a manutenção não planeada.
Altura de instalação eficiente em termos de espaço — Em comparação com outros tipos de rolamentos, os projetos de rolamentos de rolos podem atingir uma altura incorporada mais baixa, ajudando a manter os perfis dos equipamentos compactos. Você ganha estabilidade e força sem sacrificar a folga ou as restrições gerais do projeto.
Tipos de Rodas de Rolamento
As rodas de rolamento de rolos vêm em uma variedade de designs, cada um otimizado para condições operacionais específicas e prioridades de desempenho. Na TENTE, fabricamos rodas com rolamento de rolos em várias opções de materiais e níveis de dureza do piso. O nosso portfólio também inclui rodas com rolamentos amortecidos ou inox. Abaixo estão alguns dos tipos de rodas de rolamento de rolos comumente usados e suas vantagens:
Rodas de borracha maciça com rolamentos de rolos
Para um transporte de baixa velocidade que também precisa de amortecimento de choque e cuidados com o chão, as rodas de borracha maciça com rolamento de rolos combinam um piso compatível com fácil rolamento sob carga. A nossa série TENTE PVR combina um centro de roda de polipropileno e um piso de borracha maciça com um rolamento de rolos integrado, oferecido numa variedade de diâmetros de rodas que vão até 250 mm. Este design de roda ajuda a reduzir o esforço de arranque enquanto suaviza as vibrações em pisos mais duros.
Rodas de poliuretano com rolamentos de rolos
Quando a eficiência e a resistência ao desgaste são prioridades, as rodas de poliuretano com rolamento de rolos são uma escolha forte. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as rodas UAR. Eles usam um centro de roda de poliamida com um piso de poliuretano e um rolamento de rolos, cobrindo tamanhos populares de 80 a 200 mm. Para ambientes húmidos ou húmidos, a série UAD intimamente relacionada utiliza um rolamento de rolos inoxidáveis - permitindo lavagens frequentes e proporcionando resistência à corrosão - mantendo a mesma família de piso de poliuretano e faixa de tamanho.
Rodas de poliamida com rolamento de rolos
Para máxima rigidez e altura de construção compacta, as rodas de poliamida com rolamento de rolos proporcionam alta densidade de carga com manutenção simples. Dentro da nossa seleção, a série de rodas UOR destaca-se como um exemplo notável. UOR é uma roda de poliamida de peça única equipada com um rolamento de rolos, com diâmetros de roda que variam de 80 mm a 200 mm e uma ampla gama de opções de cubo/eixo. Estas rodas são uma escolha robusta onde se deseja um funcionamento preciso e duro, não sendo necessária uma operação silenciosa, bem como uma absorção de choque maximizada.
Áreas de Aplicação para Rodas com Rolamentos
As rodas de rolamento são as mais adequadas para equipamentos e máquinas que operam a baixas velocidades de deslocamento — cerca de 4 km/h. Proporcionam uma rolagem suave e de baixo esforço sob cargas pesadas, mas não são concebidas para utilização em alta velocidade. Isso os torna ideais para equipamentos de transporte pesado, carrinhos de produção e plataforma e carrinhos de limpeza profissionais, onde estabilidade, capacidade e fácil manuseio são mais importantes do que manobras rápidas. Também são comuns no retalho e na logística — por exemplo, em aplicações como gaiolas de rolos, luminárias de loja/expositores e carrinhos de compras — onde uma construção compacta, alta capacidade de carga e baixa resistência ao rolamento são essenciais.