Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, com um comprimento de cubo de 48 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, esta roda incorpora rolamento e banda de rodagem em material idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 400 kg, proporcionando elevada resistência e durabilidade para aplicações industriais exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POR125x40-Ø12 HL48
EAN
4031582320817
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,21 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
48 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais