Rodízios de Poliamida / Nylon
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, proporcionando funcionamento suave e durável. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Alpha stainless apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em aço inoxidável pesado e incorpora um sistema de rolamento giratório com duas filas de esferas, garantindo movimentos suaves e duradouros. A roda possui um corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento em aço inoxidável para máxima resistência à corrosão. Com um diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 200 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 4 km/h e uma capacidade estática de 800 kg. É especialmente adequado para carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 80 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com diâmetro de 80 mm, piso idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 80 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 80 mm e altura total de 108 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 14 mm
O rodízio fixo Compacta apresenta uma placa redonda como sistema de fixação e carcaça construída em folha de aço leve para garantir durabilidade e leveza. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso com espaçador para funcionamento suave. O diâmetro da roda é de 14 mm e a altura total do conjunto atinge 13,5 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica é de 15 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 30 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo mobilidade eficiente em espaços reduzidos.
Rodízio fixo 14 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda é construída em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e apresentando um diâmetro de 14 mm. As dimensões gerais incluem uma altura total de 17 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio fixo 25 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 25 mm. As dimensões incluem altura total de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 25 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 50 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio fixo 30 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 30 mm. As dimensões incluem altura total de 34 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio fixo 45 mm
O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 45 mm. As dimensões incluem altura total de 48,5 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e utiliza rolamento liso para funcionamento suave, apresentando um diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem uma altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 480 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h e 480 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1200 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio fixo 250 mm
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada, garantindo elevada resistência e durabilidade em aplicações industriais exigentes. A roda, com diâmetro de 250 mm, é fabricada em poliamida e possui banda de rodagem idêntica ao centro da roda, proporcionando excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso, sendo suportada por rolamento liso que assegura movimento suave e manutenção reduzida. Com altura total de 290 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1600 kg, tornando-o ideal para equipamentos pesados e aplicações que requerem elevada capacidade de suporte.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 164 mm, proporcionando configuração compacta e eficiente. A capacidade de carga dinâmica atinge 700 kg a 4 km/h e 560 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1400 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 160 mm e altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte industrial exigente.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em folha de aço muito pesada, incorporando um sistema de rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, utilizando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm e altura total de 290 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão total 200 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1600 kg. Este rodízio destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com diâmetro de 200 mm, banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.
Rodízio fixo 200 mm
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto atinge uma altura total de 240 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática máxima é de 1600 kg. Esta configuração torna o rodízio adequado para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Rodízio fixo 250 mm
O rodízio fixo Zeta é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta com carcaça em folha de aço muito pesada. A roda é fabricada em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso para funcionamento suave. Com diâmetro de roda de 250 mm, o conjunto apresenta altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg, tornando-o adequado para aplicações industriais que exigem elevada resistência e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo.
Rodízio giratório com travão total 250 mm
O rodízio giratório com travão total Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, apresentando diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e 640 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O rodízio giratório com travão direcional Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço muito pesada, equipado com rolamento giratório de duas filas de esferas reforçado ou aço inoxidável para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida pesada com diâmetro de 200 mm, material de rodagem idêntico ao centro da roda e rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 800 kg a 4 km/h ou 640 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1600 kg. Ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Vantagens dos Rodízios de Nylon
Os rodízios Rodízios de nylon são uma solução de mobilidade robusta concebida para aplicações exigentes. Conhecidos pela sua elevada capacidade de carga e baixa resistência ao rolamento, estes rodízios destacam-se em ambientes onde a durabilidade e a eficiência são fundamentais. O seu piso de nylon duro garante um desgaste mínimo e manobras suaves em superfícies firmes. Com uma variedade de tipos de carcaça e opções de montagem, os rodízios de nylon podem ser adaptados para atender a uma ampla gama de requisitos operacionais.
Os rodízios de nylon TENTE oferecem vários benefícios:
Alta Capacidade de Carga - Rodízios de nylon podem transportar cargas pesadas com facilidade graças ao seu piso rígido e durável. Isso os torna ideais para aplicações exigentes que exigem desempenho confiável sob pressão.
Baixa Resistência rolamento - A superfície do piso de nylon duro permite uma rolagem suave e sem esforço, mesmo sob carga total. Isto melhora a manobrabilidade e reduz o esforço necessário para mover o equipamento.
Excepcional Resistência ao Desgaste - O Nylon é altamente resistente à abrasão e deformação, garantindo uma longa vida útil mesmo em operação contínua. A sua durabilidade minimiza as necessidades de manutenção e substituição.
Resistência Química e Humidade - Rodízios de nylon têm um bom desempenho em ambientes expostos à água, agentes de limpeza e muitos produtos químicos industriais. Isso os torna adequados para ambientes industriais e sensíveis à higiene.
Tolerância à temperatura - Suportando uma ampla gama de temperaturas, os rodízios de nylon permanecem funcionais tanto em câmaras frigoríficas como em condições de trabalho mais quentes sem comprometer o desempenho.
Rodízios de nylon estão disponíveis em uma variedade de designs para atender às demandas específicas de aplicações industriais, de saúde e móveis. Cada tipo é projetado para oferecer benefícios de desempenho direcionados - que vão desde alta capacidade de carga e baixa resistência ao rolamento até excelente durabilidade e resistência química. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de nylon e as suas principais vantagens:
Rodízios de Nylon para Serviço Pesado
Concebidos para as tarefas industriais mais exigentes, os rodízios de nylon para serviço pesado destacam-se sob cargas elevadas sem comprometer o desempenho do rolamento. A sua banda de rodagem rígida garante uma mobilidade fiável em armazéns, salas de produção e centros de distribuição. Estes benefícios tornam os rodízios de nylon particularmente adequados para carrinhos de transporte pesados e muito mais. Um exemplo é o nosso rodízio Kappa — usando uma roda de nylon DURATECH, pode suportar cargas de até 3.000 kg. Outro exemplo é o nosso Omikron twin, equipado com duas rodas de nylon, é capaz de movimentar cargas de até 15.000 kg.
Rodízios Giratórios de Nylon
Os rodízios giratórios de nylon proporcionam excelente manobrabilidade, permitindo mudar de direcção de forma suave e sem esforço. São especialmente valiosos em espaços confinados, tornando-os ideais para aplicações como carrinhos de catering, sistemas de entrega de refeições, limpeza profissional e mobiliário móvel, onde é necessário manuseamento preciso. Um exemplo é o nosso rodízio giratório Alpha stainless — usando uma caixa giratória de aço inoxidável, pode ser equipado com uma roda de nylon, permitindo uma capacidade de carga de 500 kg por rodízio.
Rodízios de Nylon Pequenos
Pequenos rodízios de nylon são projetados para móveis compactos e equipamentos leves onde a mobilidade que economiza espaço é essencial. Com diâmetros de roda a partir de apenas 35 mm, proporcionam um rolamento suave para aplicações como mesas de cabeceira, mobiliário de escritório e outras aplicações móveis leves. O seu piso de nylon duro garante um desempenho durável, mantendo a altura total ao mínimo, tornando-os ideais para projetos onde a funcionalidade e uma aparência discreta são necessárias.
Campos de Aplicação para Rodízios de Nylon
Rodízios de nylon são escolhidos sempre que for necessária alta capacidade de carga, baixa resistência ao rolamento e durabilidade de longa duração. O seu design robusto torna-os numa escolha popular para aplicações industriais, de saúde e mobiliário, suportando equipamentos leves e pesados. Em ambientes industriais e logísticos, os rodízios de nylon são utilizados para aplicações como carrinhos de limpeza profissional, equipamentos de transporte e carrinhos de produção e plataforma, onde manobras suaves sob cargas pesadas é essencial. O seu piso de nylon duro garante um desgaste mínimo, mesmo durante a operação contínua em ambientes de produção e armazém. Em aplicações de saúde, rodízios de nylon são ajustados para aplicações como elevadores de pacientes, cadeiras de tratamento e mesas de cabeceira, oferecendo mobilidade confiável e de baixa manutenção. A sua resistência aos agentes de limpeza e à humidade torna-os adequados para ambientes sensíveis à higiene. Para móveis e aplicações móveis, rodízios de nylon são comumente encontrados em aplicações como carrinhos de catering, móveis de mídia e cadeiras de escritório. Permitem o reposicionamento sem esforço de equipamentos e móveis, garantindo mobilidade funcional tanto em ambientes profissionais como comerciais.