Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo Compacta é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em folha de aço, média. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, incorporando rolamento liso com espaçador e diâmetro de 30 mm. As dimensões incluem altura total de 34 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 30 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 60 kg. Este rodízio é adequado para aplicações em armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte, oferecendo uma solução compacta e robusta para necessidades de mobilidade em ambientes industriais e profissionais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
2198UOI030P60-45x20
EAN
4031582030068
Número de material S4
990021134
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
20 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
30 kg
Capacidade de carga estática
60 kg
Altura total
34 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Compacta
Padrão
EN12528 - Rodas de mobiliário
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
5,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
35 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
35 mm
Comprimento da placa
45 mm
Largura da placa
20 mm
Housing
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Angular
Material
Folha de aço, média
Rolamento giratório
Suporte fixo
Diâmetro do dome
20 mm
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Largura do Piso
15 mm
Diâmetro
30 mm
Largura do corpo
15 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Rivetado
Rolamento
Rolamento liso com espaçador
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo