Rodas de Poliuretano
Roda 250 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 250 mm e é fabricada em ferro fundido, proporcionando robustez e durabilidade excepcionais. O piso em poliuretano fundido possui uma largura de 75 mm, garantindo excelente aderência e resistência ao desgaste. Esta solução técnica é especialmente adequada para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, construção de máquinas, empilhadores, equipamentos de transporte e sistemas logísticos postais.
Roda 230 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 230 mm e é fabricada em ferro fundido, proporcionando elevada resistência e durabilidade. O piso em poliuretano fundido possui uma largura de 82 mm, garantindo excelente aderência e proteção do pavimento. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamentos de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com um diâmetro de 250 mm e largura do piso de 80 mm, utilizando material de poliuretano fundido para o piso. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, empilhadores, equipamentos de transporte e carrinhos de produção.
Roda 200 mm
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 95 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 95 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo com 45 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. O corpo em aço ferro incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 800 kg e dinâmica de 400 kg a 3 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 150 mm, largura da banda de 50 mm, comprimento do cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, e capacidade de carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 150 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 150 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 50 mm de largura, cubo com comprimento de 60 mm e furo do eixo de 25 mm de diâmetro. O corpo em alumínio incorpora rolamento de esferas de precisão, oferecendo capacidade de carga estática de 1000 kg e dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 100 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 40 mm de largura, cubo de 40 mm de comprimento e furo de eixo de 15 mm de diâmetro, fabricada em alumínio com rolamento de esferas de precisão. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 600 kg e capacidades de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem alta resistência e durabilidade em rodízios.
Roda 250 mm
A roda Novatech é fabricada em ferro fundido com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura, apresentando um diâmetro de 250 mm, furo do eixo de 25 mm e comprimento do cubo de 62 mm. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 1440 kg a 4 km/h ou 1200 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2880 kg. Adequada para aplicações industriais exigentes como sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas e equipamento médico.
Roda 82 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 70 mm, com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. O cubo tem 75 mm de comprimento e o furo do eixo possui 17 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga dinâmica é de 700 kg a 3 km/h e a capacidade de carga estática atinge 1400 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas logísticos industriais.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 60 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 65 mm de comprimento equipado com Rolamento de esferas de precisão, selado, com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e dinâmica de 700 kg a 3 km/h, sendo adequada para aplicações em Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM, Empilhadores, Sistemas AGV pesados e Equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 160 mm com banda de rodagem em poliuretano injetado de 40 mm de largura, corpo em poliamida e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 50 mm de largura e diâmetro de 75 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 50 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 550 kg a 3 km/h e carga estática de 1100 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 140 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 140 mm com banda de rodagem em Poliuretano, Fundido de 50 mm de largura, corpo em Ferro Fundido e cubo de 55 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, selado, oferece capacidade de carga estática de 1260 kg e dinâmica de 630 kg a 3 km/h. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo Indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, Sistemas AMR, Fabricantes automóveis OEM e Equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 90 mm de largura, cubo com comprimento de 90 mm e furo do eixo de 17 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática de 1600 kg e uma carga dinâmica de 800 kg a 3 km/h, equipada com rolamento de esferas de precisão e corpo em aço ferro. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm e largura da banda de rodagem de 85 mm, com cubo de 95 mm de comprimento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Fabricada com corpo em aço ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido, incorpora rolamento de esferas de precisão selado. Adequada para diversas aplicações industriais incluindo sistemas AGV pesados, equipamentos aeroportuários, fabricantes automóveis OEM e sistemas logísticos.
Roda 85 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 85 mm com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura, corpo em aço ferro e cubo com 85 mm de comprimento. O furo do eixo tem 12 mm de diâmetro e incorpora rolamento de esferas de precisão selado. A capacidade de carga estática é de 1600 kg e dinâmica de 800 kg a 3 km/h. Adequada para indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, equipamentos de transporte e sistemas logísticos postais.
Roda 125 mm
A roda Novatech em alumínio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em poliuretano fundido. O cubo possui 54 mm de comprimento com furo de 17 mm de diâmetro e rasgo de chaveta. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 1000 kg. Esta roda destina-se a aplicações industriais exigentes, incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de aço inoxidável. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura da banda de rodagem de 30 mm, com um comprimento do cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda destina-se a aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo tem um comprimento de 58 mm e o furo do eixo possui 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg, tornando-a adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 60 mm
A roda Novatech é fabricada com corpo em aço e ferro, equipada com piso em poliuretano fundido de 20 mm de largura e diâmetro de 60 mm. Possui rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 3 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda para rodízio é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e sistemas logísticos.
Roda 80 mm
A roda Novatech apresenta um diâmetro de 80 mm com largura de banda de rodagem de 20 mm, construída com corpo em aço e ferro e banda de rodagem em poliuretano fundido. Equipada com rolamento de esferas de precisão (RS/2RS), possui furo do eixo de 20 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 14 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 140 kg a 3 km/h e carga estática de 280 kg, sendo adequada para aplicações industriais diversas incluindo sistemas AGV, equipamentos médicos, indústria automóvel e aeroespacial.
Vantagens das Rodas de Poliuretano
Rodas de poliuretano são valorizadas pela sua resistência, eficiência de rolamento e adaptabilidade, tornando-as adequadas para uma ampla variedade de aplicações. A TENTE oferece um amplo portfólio de rodas em diferentes compostos de poliuretano e níveis de dureza, possibilitando soluções individuais para diversos requisitos de desempenho. A escolha ideal depende de fatores como condições do piso, capacidade de carga, tamanho da roda e tipo de caixa de rodízio utilizada.
As rodas de rodízio de poliuretano TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Alta Resistência ao Desgaste — Rodas de poliuretano são conhecidas pela sua excelente resistência à abrasão e ao corte, proporcionando uma longa vida útil mesmo em ambientes exigentes. Compostos mais duros aumentam ainda mais a durabilidade em condições de alta carga.
Desempenho de rolamento eficiente — Com menor resistência ao rolamento do que muitos outros materiais de roda, as rodas de poliuretano facilitam a movimentação de cargas sem problemas e com menos esforço. Os degraus mais duros melhoram a eficiência energética, enquanto os compostos mais macios equilibram conforto e controlo.
Amortecimento de Vibrações e Ruídos — Dependendo da dureza do piso, as rodas de poliuretano podem ajudar a reduzir os níveis de vibração e ruído. Os degraus mais macios absorvem mais impactos para uma operação mais silenciosa, enquanto os degraus mais duros priorizam a eficiência do rolamento em detrimento do amortecimento.
Protecção do pavimento — As opções de poliuretano sem marcação protegem superfícies sensíveis e reduzem o desgaste dos pavimentos, tornando-os adequados para ambientes onde a manutenção da qualidade da superfície é fundamental.
Tipos de Rodas de Poliuretano
As Rodas de poliuretano estão disponíveis numa ampla gama de modelos, níveis de dureza do piso e capacidades de carga, permitindo-lhe selecionar a solução ideal para praticamente qualquer requisito de mobilidade. Na TENTE, o nosso portefólio abrange opções de rodas compactas concebidas para aplicações mais pequenas a soluções robustas capazes de lidar com cargas elevadas em ambientes exigentes. Enquanto o material do piso influencia o desempenho, a carcaça de rícino desempenha um papel igualmente importante na determinação da capacidade de carga global, estabilidade e longevidade da solução de mobilidade. Selecionar a combinação certa de roda e caixa garante um bom funcionamento, segurança e desempenho duradouro. Abaixo estão algumas das rodas de poliuretano comumente pesquisadas:
Rodas de Poliuretano Macio
As rodas de poliuretano macio foram concebidas para priorizar o conforto e a proteção da superfície. Os seus compostos elásticos proporcionam melhor amortecimento de vibrações, rolamento mais silencioso e tração melhorada, especialmente em pisos lisos ou delicados. São ideais para ambientes onde o controlo de ruído e a redução do desgaste superficial são essenciais. Quando combinados com caixas leves, oferecem um manuseio ainda mais responsivo, enquanto o emparelhamento com caixas reforçadas permite o uso em cenários de carga mais alta sem comprometer o conforto de condução. Entre as nossas ofertas de produtos, as rodas ICP servem de excelente exemplo. Eles usam o nosso poliuretano fundido Ultratech premium, disponível em diferentes durezas do piso, sendo o mais macio 75 Shore A. Estas rodas de poliuretano macio estão disponíveis com um corpo de roda de alumínio e rolamentos de esferas de precisão.
Rodas de Poliuretano Duro
As rodas de poliuretano rígido são otimizadas para durabilidade, eficiência energética e altas capacidades de carga. A sua resistência reduzida ao rolamento facilita a movimentação de cargas mais pesadas com menos esforço, especialmente em pisos industriais lisos. Estas rodas também proporcionam uma resistência excepcional à abrasão, cortes e desgaste, dando-lhes uma longa vida útil sob condições exigentes. Combinados com carcaças robustas, são adequados para transporte pesado e aplicações de uso contínuo onde a longevidade e a eficiência são as principais prioridades. Dentro da nossa seleção, as rodas FTP destacam-se como um exemplo notável. Combinam um piso de poliuretano fundido 92 Shore A durável, com um corpo de roda em ferro fundido e rolamentos de esferas de precisão. Quando combinadas com uma carcaça robusta, estas rodas duras de poliuretano são uma solução ideal para aplicações industriais exigentes.
Rodas Pequenas em Poliuretano
As pequenas rodas de poliuretano são concebidas para equipamentos onde são necessárias dimensões compactas e manobrabilidade precisa. Apesar do seu tamanho reduzido, proporcionam um desempenho de rolamento suave e podem ser configurados para satisfazer uma variedade de requisitos de carga, dependendo da dureza do piso escolhido e do tipo de alojamento. As caixas mais leves tornam-nas ideais para necessidades de carga mais baixas, enquanto a combinação com caixas reforçadas robustas aumenta a sua resistência e estabilidade em ambientes mais exigentes. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as nossas rodas UAP, disponíveis com um diâmetro de roda de 50 mm. Estas pequenas rodas de poliuretano combinam um corpo de roda de poliamida com um piso de poliuretano injetado e rolamentos de esferas de precisão. São habitualmente utilizados nas nossas séries de castor Agila, Levina e Linea.
Áreas de Aplicação para Rodas de Poliuretano
Rodas de poliuretano são usadas em uma ampla gama de indústrias graças à sua combinação de durabilidade, eficiência de rolamento e adaptabilidade. A sua adequação a aplicações específicas depende de fatores como a dureza do piso, o tamanho da roda e o tipo de caixa de rodízio utilizada. Em ambientes de saúde, as rodas de poliuretano são frequentemente encontradas em aplicações como carrinhos médicos, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, cadeiras de tratamento, camas hospitalares e qualquer outra coisa onde o rolamento suave, silencioso e uma proteção confiável do piso são essenciais. No setor industrial, suportam aplicações exigentes como sistemas de transporte automatizado, soluções de transporte pesado ou máquinas e equipamentos de oficina, oferecendo excelente resistência ao desgaste, baixa resistência ao rolamento e manuseio consistente mesmo sob cargas substanciais. Para móveis e aplicações móveis, as rodas de poliuretano são integradas, por exemplo, em carrinhos de catering, sistemas de entrega de refeições ou acessórios e displays de lojas, proporcionando manobrabilidade controlada, longa vida útil e uma experiência de rolamento mais silenciosa em pisos sensíveis. Ao selecionar o composto de poliuretano certo, a dureza do piso e combiná-los com caixas adequadas, as rodas de poliuretano TENTE podem ser configuradas para um desempenho confiável - desde equipamentos de saúde acionados com precisão até soluções de transporte industrial de alta capacidade.