Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é fabricada em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido de 80 mm de largura e diâmetro de 200 mm, equipada com rolamento de esferas de precisão, furo do eixo de 25 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 90 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 3360 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, fabricantes automóveis OEM, equipamento médico e diversas aplicações industriais pesadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP200x80-Ø25 HL90
EAN
4031582329681
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
1680 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
1400 kg
Capacidade de carga estática
3360 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
7,06 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
25 mm
Comprimento do cubo
90 mm
Largura do Piso
80 mm
Diâmetro
200 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
special-features-image
Funcionalidades especiais