Rodas de nylon
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um furo de eixo de 20,1 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1600 kg, adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 82 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida pesada com diâmetro de 82 mm e largura de banda de rodagem de 88 mm, apresentando material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 90 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 3 km/h e carga estática de 1800 kg. Adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, jaulas rolantes, mobiliário de loja e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, incorporando um cubo com 44 mm de comprimento e furo de eixo de 12 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento e equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 320 kg e dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo ideal para aplicações industriais que exigem elevada resistência e operação silenciosa.
Roda 125 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 125 mm com banda de rodagem em poliamida de 36 mm de largura, cubo com comprimento de 44 mm e furo para eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h. O sistema de rolamento e o corpo em material híbrido com amortecimento garantem funcionamento silencioso e durabilidade em aplicações industriais exigentes.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 43 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura da banda de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 40 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e carga estática de 1600 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e estática de 360 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento para movimento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e estática de 500 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 46 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Fabricada em poliamida, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, mobiliário e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um orifício para eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento do cubo de 44 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Esta roda é fabricada com amortecimento em material híbrido e banda de rodagem em poliamida, equipada com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e funcionamento silencioso.
Roda 125 mm
A roda Duratech silent apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento do cubo de 44 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 400 kg. O corpo é fabricado em material híbrido com amortecimento, enquanto a banda de rodagem é em poliamida, equipada com rolamento para garantir um funcionamento suave e silencioso em aplicações de rodízios industriais.
Vantagens das Rodas de Nylon
As rodas de nylon TENTE combinam resistência, durabilidade e excelente desempenho de rolamento, tornando-as uma solução fiável para requisitos de mobilidade exigentes. As Rodas de nylon são especialmente valorizadas por sua construção leve, alta capacidade de carga e resistência a produtos químicos, umidade e abrasão, garantindo um desempenho consistente mesmo nas condições mais difíceis. Ao decidir se as rodas de nylon são a escolha certa para o seu caso de uso individual, fatores como condições do piso, requisitos de capacidade de carga, tamanho da roda e o tipo de caixa de rodízio usada precisam ser considerados para alcançar a solução de mobilidade ideal.
As rodas de rícino de nylon TENTE oferecem vários benefícios importantes:
Alta capacidade de carga e baixa Resistência rolamento — Rodas de nylon são projetadas para lidar com cargas pesadas, mantendo um desempenho de rolamento suave e eficiente em superfícies duras e uniformes. A sua baixa resistência ao rolamento torna-os ideais para transportar mercadorias sem esforço em ambientes com pavimentos suaves e duráveis.
Resistência química e à humidade — Graças às suas propriedades não porosas e robustas do material, as rodas de nylon resistem a produtos químicos, óleos, graxas e humidade. Para garantir um ótimo desempenho em ambientes exigentes, devem ser emparelhados com a carcaça de rícino apropriada, garantindo proteção total contra corrosão e influências externas.
Alta Durabilidade e Baixa Manutenção — Construídas para suportar o uso intensivo, as rodas de nylon oferecem excelente resistência à abrasão, desgaste e deformação. A sua longa vida útil reduz a necessidade de substituições e reduz a manutenção geral, garantindo uma solução de mobilidade económica e fiável.
Tipos de Rodas de Nylon
As rodas de nylon TENTE estão disponíveis numa variedade de modelos, tamanhos e capacidades de carga, permitindo-lhe escolher a solução ideal para as suas necessidades específicas de mobilidade. O nosso portfólio varia de rodas compactas para aplicações mais leves a rodas de rícino de nylon resistentes projetadas para suportar cargas extremas em ambientes exigentes. Embora as propriedades do material do nylon contribuam significativamente para o desempenho do rolamento e resistência ao desgaste, a escolha da carcaça de rícino é igualmente importante. A carcaça determina também a capacidade global de carga, estabilidade e durabilidade da solução de mobilidade. Ao selecionar a combinação certa de roda e caixa, garante um bom funcionamento, segurança e desempenho duradouro. Abaixo estão alguns dos tipos de rodas de nylon frequentemente pesquisados:
Rodas de rícino de nylon para serviços pesados
Projetadas para priorizar a resistência, a estabilidade dimensional e a alta capacidade de carga, as rodas de rícino de nylon para serviço pesado proporcionam um rolamento eficiente em pisos duros e uniformes com deformação mínima sob carga. São uma opção natural para uma utilização industrial exigente, onde a direção estável e previsível e os longos intervalos de manutenção são importantes. Emparelhá-los com mancais reforçados libera todo o seu potencial de carga e aumenta a estabilidade em serviço contínuo, enquanto os rolamentos de esferas de precisão ajudam a manter as forças de empurrão/tração baixas e um desempenho constante. Entre as nossas ofertas de produtos, as rodas MOP servem de excelente exemplo. Estas rodas combinam poliamida TENTE Duratech super pesada com um rolamento de esferas de precisão. Estão disponíveis em diâmetros de roda de 75 mm até 400 mm, e na sua maior configuração oferecem uma capacidade de carga estática de até 15.000 kg. As rodas MOP são comumente usadas, por exemplo, em nosso rodízio Omikron twin, que combina essas rodas de nylon para serviços pesados com uma caixa robusta de duas rodas de ferro fundido.
Rodas Pequenas de Nylon
Concebidas para instalações compactas e manobras apertadas, as pequenas rodas de nylon priorizam a baixa resistência ao rolamento, posicionamento preciso e uma altura total mínima. Em pisos lisos proporcionam um manuseamento preciso e previsível e são ideais para aplicações ligeiras a médias, onde a pegada e a manobrabilidade são críticas. Combine com caixas leves para aumentar a agilidade; selecione caixas reforçadas quando cargas permitidas mais altas forem necessárias dentro das mesmas restrições de espaço, sem comprometer o controle. Uma linha de produtos representativa da nossa gama são as rodas UOO. Estas pequenas rodas de nylon estão disponíveis com um diâmetro de roda de 50 mm e combinam um corpo de roda de poliamida e um piso com rolamentos lisos. As rodas TENTE UOO são comumente usadas, por exemplo, em nossos rodízios gêmeos Agila ou Agila, que usam uma caixa de chapa de aço de uma ou duas rodas e oferecem várias opções de montagem e travamento. Com a sua pequena altura total, estes rodízios que utilizam rodas de rícino de nylon são ideais para aplicações que oferecem apenas espaço de instalação limitado.
Campos de Aplicação para Rodas de Nylon
Rodas de nylon são usadas em vários setores devido à sua resistência mecânica, estabilidade dimensional e capacidade de limpeza. A sua adequação a aplicações específicas depende de fatores como o tamanho da roda, as condições do piso e o tipo de caixa de rodízio selecionada. Para uso industrial, as rodas de nylon são utilizadas, por exemplo, em carrinhos de limpeza profissionais, máquinas e equipamentos de oficina, soluções de transporte pesado e muito mais. Em contextos móveis e comerciais, as rodas de nylon são, por exemplo, integradas em gaiolas, bonecas e outras aplicações relacionadas com a logística de retalho. Ao selecionar a combinação certa de roda de nylon e caixa de rodízio, as rodas de nylon TENTE podem ser configuradas para um desempenho confiável - desde aplicações críticas para a higiene, como carrinhos de limpeza profissionais, até casos de uso industrial e móvel para serviços pesados.