Roda 125 mm
Duratech
EAN:
4031582431049
Número de produto:
UOR125x40-Ø12 HL48,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da b...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais