- Início
- Rodízios e Rodas
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
-
Acessórios para Ligação de Móveis
Encaixes para Rodas de Mobiliário
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e um peso de 0,04 kg, sendo adequado para aplicações que requerem uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura, proporcionando uma fixação segura e eficiente para rodízios industriais.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de rodízios que exigem fixação segura e desempenho consistente.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 17 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de rodízios que exigem fixação segura e desempenho otimizado.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 25 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de L apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 27 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que exigem fixação segura e resistente.
Acessório
Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,02 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg. Este componente foi concebido para proporcionar uma fixação segura e eficiente em aplicações de rodízios, garantindo desempenho fiável em condições operacionais diversas.
Acessório
Este acessório com espiga roscada apresenta uma altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, constituindo uma solução técnica compacta e eficiente para aplicações que exigem fixação roscada em sistemas de rodízios com requisitos de mobilidade e suporte de cargas moderadas.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e pesa 0,02 kg, sendo adequado para aplicações que exigem capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões compactas de 40 mm de comprimento por 15 mm de largura, proporcionando uma solução eficiente para fixação de rodízios em diversas aplicações industriais.
Acessório
A Placa de montagem é um acessório para rodízio com espiga com placa em forma de U, apresentando dimensões compactas de 40 mm de comprimento por 20 mm de largura e altura total de 8 mm. Este componente, com peso de apenas 0,03 kg, oferece capacidade de carga estática de 80 kg e capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidades até 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações de fixação de rodízios.
Acessório
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e uma placa com dimensões de 40 mm de comprimento por 18 mm de largura. A capacidade de carga dinâmica é de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 80 kg, proporcionando uma solução robusta e fiável para aplicações industriais que requerem fixação segura de rodízios.
Acessório
A Placa de montagem é um acessório para rodízio com espiga com placa em forma de U, apresentando dimensões compactas de 40 mm de comprimento por 21 mm de largura e altura total de 8 mm. Este componente possui peso de 0,03 kg e oferece capacidade de carga estática de 80 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, proporcionando uma solução robusta e eficiente para aplicações de fixação de rodízios.
Acessório
O acessório Lumina é um componente técnico concebido para rodízios, equipado com espiga roscada para fixação segura. Com uma altura total de 3,5 mm, este acessório oferece capacidade de carga estática de 80 kg e capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas moderadas.
Acessório
Este acessório com espiga roscada com pescoço hexagonal, topo apresenta uma altura total de 6 mm e peso de 0,04 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg. O design com pescoço hexagonal facilita a instalação e garante uma fixação segura, sendo adequado para aplicações que requerem elevada resistência e durabilidade em sistemas de rodízios.