Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
Este acessório com espiga roscada apresenta uma altura total de 3,5 mm e peso de 0,02 kg, oferecendo capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg, constituindo uma solução técnica compacta e eficiente para aplicações que exigem fixação roscada em sistemas de rodízios com requisitos de mobilidade e suporte de cargas moderadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
R10-8x28 / 8
EAN
4031582321487
Core attributes
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
3,5 mm
Peso geral
0,02 kg
Nome do produto
Haste
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga roscada
Diâmetro da Espiga
8 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais