- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Condições de Funcionamento
-
Eletricamente Condutor
Rodas condutivas eletricamente
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, sendo fabricada com corpo em poliamida eletro-condutivo e pneu elástico vulcanizado que não deixa marcas e possui propriedades antiestáticas. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zincado e equipada com borracha sólida, preta, eletro-condutivo. O cubo possui comprimento de 35,5 mm com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro e rolamento de esferas de precisão, selado. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Perguntas Frequentes
Vantagens das Rodas Electricamente Condutoras
Rodas condutivas eletricamente fornecem um caminho definido e de baixa impedância para a terra, dissipando com segurança a carga eletrostática de equipamentos móveis para proteger eletrônicos sensíveis, sistemas de medição e conjuntos de controle. Ao contrário das rodas antiestáticas, que limitam apenas a acumulação de carga, as rodas condutoras permitem uma rota de descarga mensurável para um controlo ESD confiável. Como em qualquer solução de mobilidade, o desempenho depende do conjunto completo: selecione uma roda e uma carcaça de rodízio com classificação adequada e garanta a continuidade de ponta a ponta através do eixo, rolamentos, carcaça e chassis para o seu caso de uso específico.
As rodas eletricamente condutoras da TENTE oferecem vários benefícios:
Protecção contra ESD fiável — Um caminho controlado e de baixa resistência canaliza a estática com segurança para o solo, ajudando a evitar danos a conjuntos sensíveis, sensores e unidades de controlo. Isso protege a qualidade do produto e a estabilidade do processo.
Maior segurança do operador — Ao minimizar choques incómodos e acumulação de carga nos quadros de aplicação, as rodas condutoras contribuem para um ambiente de trabalho mais seguro e confortável.
Processo e Garantia de Custos — A proteção inadequada contra ESD pode levar a altos custos consequentes para todo o processo de produção. As rodas condutoras ajudam a manter o rendimento e a proteger componentes de alto valor em toda a linha.
Condutividade estável ao longo da vida útil — As rodas TENTE utilizam compostos condutores em vez de revestimentos de superfície, ajudando a manter um desempenho elétrico consistente à medida que a roda se desgasta.
Tipos de Rodas Electricamente Condutoras
As Rodas condutivas eletricamente estão disponíveis em várias configurações - diferentes compostos do piso, centros das rodas, pacotes de rolamentos e diâmetros - para que você possa combinar a capacidade de carga, os requisitos do piso e as necessidades de higiene à sua aplicação. Todas as variantes fornecem um caminho definido e de baixa resistência para a terra. No entanto, o nível de controlo ESD difere em toda a gama. O portfólio TENTE inclui rodas condutoras — que atingem uma resistência elétrica inferior ou igual a 10 kiloohms (104 ohms) — e rodas de descarga — a sua resistência elétrica varia de 10 kiloohms (104 ohms) a 1 gigaohm (109 ohms). Ao selecionar uma configuração, garanta uma corrente condutora contínua e emparelhe a roda com uma carcaça de rodízio com classificação adequada para manter a continuidade elétrica e o desempenho mecânico em seu ambiente específico.
Rodas Condutoras
As rodas condutoras fornecem um controlo ESD moderado, oferecendo um caminho de descarga definido com uma resistência elétrica de ≤ 10 kiloohms (104 ohms). Uma vez que este nível de protecção é limitado, não se destinam a ambientes ESD altamente sensíveis (por exemplo, certas linhas eletrónicas automotivas) e devem ser utilizados apenas para componentes eletrónicos menos sensíveis. As rodas condutoras são testadas de acordo com a norma DIN EN 12530. Os produtos que cumprem este requisito são identificados visualmente em amarelo — seja na própria roda ou através de elementos amarelos na carcaça do rícino (tais como tampas ou clipes).
Rodas de Descarga
As rodas de descarga (ESD) fornecem proteção eletrostática para dispositivos sensíveis, oferecendo um caminho definido e de baixa resistência para a terra. A sua resistência elétrica situa-se entre 10 kiloohms (104 ohms) e 1 gigaohm (109 ohms), garantindo que os picos de tensão sejam dissipados de forma controlada através da resistência incorporada da roda. As rodas que cumprem estes critérios estão marcadas com o símbolo de proteção ESD e são adequadas para utilização dentro da EPA (Electrostatic Protected Areas) de acordo com a norma IEC 61340. As rodas de descarga TENTE (ESD) são certificadas pela ESD-AKADEMIE - especialista líder em descargas eletrostáticas da Alemanha em Großmaischeid - para que possam ser usadas com confiança em ambientes regulamentados, como fabricação de eletrônicos, salas limpas e saúde. Como essas rodas são frequentemente integradas em equipamentos além do nosso controle direto, o sistema completo deve ser validado para garantir uma proteção eficaz contra ESD. O fabricante do equipamento é responsável por verificar a condutividade contínua e inspecionar todo o conjunto quanto à conformidade com os regulamentos ESD relevantes antes da entrega.
Campos de Aplicação para Rodas ESD
Rodas condutivas eletricamente são utilizadas quando as aplicações móveis exigem um controlo moderado da carga estática, mas não o mais alto nível de proteção ESD. Lembre-se de que os requisitos variam de acordo com o ambiente: em aplicações de baixa sensibilidade, as rodas condutoras podem ser suficientes; em áreas de maior risco, deve especificar rodas de descarga (ESD) que atendam aos padrões IEC 61340 para uma rota definida e de baixa impedância para a terra. Em todos os casos, assegure uma corrente condutora contínua — da roda, ao eixo, sobre rolamentos, à carcaça, à estrutura das aplicações, à ligação à terra.
Em todos os setores que lidam com tecnologia sensível, a dissipação de carga controlada é essencial. Na eletrónica automóvel e na fabricação elétrica, as rodas de descarga (ESD) ajudam a manter as Áreas Protegidas Eletrostáticas (APE), protegendo o rendimento do processo e montagens acabadas. O ESD não gerido pode destruir semicondutores completamente ou criar defeitos latentes que aparecem mais tarde — ambos caros. As operações em salas limpas beneficiam porque o controlo estático suporta padrões ambientais rigorosos, enquanto a produção farmacêutica depende da mobilidade segura para ESD para proteger os sistemas de monitorização e controlo juntamente com processos validados. Em atmosferas com risco de ignição — como pirotecnia, processamento de petróleo e fábricas de produtos químicos — prevenir faíscas induzidas por estática também é uma medida de segurança crítica.