Roda 150 mm
Puretech
Número da encomenda:
199024890
EAN:
4031582319972
Número de produto:
JYX 150x32-Ø8,3 clip
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Vedação de proteção
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zinca...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zincado e equipada com borracha sólida, preta, eletro-condutivo. O cubo possui comprimento de 35,5 mm com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro e rolamento de esferas de precisão, selado. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade