- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodízios por Material do Suporte
-
Rodízios de Poliamida
Rodízios de Poliamida
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e travagem total quando necessário.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga giratória que permite rotação completa. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e segurança através do seu sistema de travão total.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em poliamida, garantindo resistência e durabilidade em aplicações industriais. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, assegurando excelente aderência e proteção do pavimento, e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações de transporte e movimentação de equipamentos.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade e banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão selado que minimiza a manutenção. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade e fiabilidade em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade segura e eficiente em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado, eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A sua conceção eletro-condutiva torna-o especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a dissipação de cargas eletrostáticas é fundamental para a segurança e funcionalidade do equipamento médico.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento giratório com espiga que garante movimentos suaves e precisos. A roda possui um corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão selado para máxima durabilidade e desempenho. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade controlada e a segurança são essenciais.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui altura total de 141 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e estabilidade necessárias em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rolamento em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento suave e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 137 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de cuidados médicos.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. A carcaça em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm, o rodízio possui uma altura total de 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge os 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo a combinação ideal de resistência, mobilidade e funcionamento silencioso necessária em ambientes de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com fiabilidade operacional em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, garantindo aderência superior e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e duradoura. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina robustez técnica com desempenho fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, garantindo mobilidade segura e confiável em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal no topo como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema de rolamento com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade suave e a fiabilidade são essenciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento em poliamida incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade e durabilidade. A roda é constituída por um corpo em polipropileno e banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 141 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina resistência mecânica com facilidade de movimento.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de saúde.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho operacional. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade confiável e estabilidade em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, garantindo funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A construção robusta e materiais de qualidade tornam este rodízio ideal para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade confiável e operação silenciosa em ambientes que exigem precisão e durabilidade.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade e confiabilidade são essenciais.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimentos suaves e precisos. A roda é construída com corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para máxima durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade técnica com propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente, equipado com espiga giratória que proporciona movimento suave e controlado. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, garantindo excelente aderência e propriedades antiestáticas, complementada por rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade silenciosa e a segurança eletrostática são fundamentais.
Rodízio fixo 125 mm
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. As propriedades eletro-condutivas tanto do corpo quanto da banda de rodagem garantem dissipação segura de cargas eletrostáticas, tornando este rodízio ideal para aplicações em camas de cuidados onde são necessários movimento controlado e segurança elétrica.
Vantagens dos rodízios de poliamida
Rodízios de poliamida são projetados para oferecer um equilíbrio perfeito de resistência, construção leve e design elegante. Com caixas feitas de material sintético de alta qualidade, proporcionam excelente durabilidade, resistência ao impacto e facilidade de limpeza. Estas propriedades tornam-nas ideais para aplicações como equipamentos médicos, mobiliário de escritório e expositores de retalho, onde tanto a mobilidade fiável como a estética moderna são importantes.
Os rodízios de poliamida TENTE oferecem vários benefícios:
Resistência Comprovada - As caixas de poliamida são conhecidas pela sua excelente resistência e resistência ao impacto. Proporcionam um desempenho estável e fiável mesmo sob utilização frequente.
Construção leve - Rodízios de poliamida oferecem uma durabilidade impressionante, mantendo-se leves, tornando-os simples de instalar e manusear. O seu baixo peso ajuda a reduzir a carga global, tornando o reposicionamento frequente muito mais fácil.
Design moderno - Rodízios de poliamida apresentam um design elegante e contemporâneo que realça a aparência de móveis e equipamentos modernos. Com uma variedade de tamanhos e cores disponíveis, podem ser facilmente adaptados a diferentes estilos e configurações.
Limpeza fácil - A superfície lisa e não porosa das caixas de poliamida torna-as fáceis de limpar e manter. Isso os torna particularmente adequados para o campo médico e para os ambientes de saúde, onde a higiene é uma prioridade.
Resistência Química - Rodízios de poliamida podem suportar uma ampla gama de agentes de limpeza. Esta durabilidade garante uma longa vida útil, mesmo em ambientes que requerem limpeza frequente ou exposição a produtos químicos.
Tipos de Rodízios de Poliamida
Rodízios de poliamida estão disponíveis em uma variedade de configurações e designs para atender às diversas necessidades de móveis, aplicações médicas e de varejo. Cada tipo foi concebido para oferecer vantagens únicas, desde travagem segura e rotação suave até designs compactos para espaços apertados. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios de poliamida e os seus principais benefícios:
Rodízios giratórios em poliamida
Os rodízios giratórios de poliamida oferecem rotação de 360°, facilitando a movimentação e posicionamento de equipamentos ou móveis com o mínimo de esforço. São ideais para carrinhos médicos onde são essenciais mudanças direcionais suaves e frequentes, mobiliário de escritório e acessórios móveis de retalho, onde é necessária flexibilidade durante a configuração ou reorganização.
Rodízios Pequenos em Poliamida
Pequenos rodízios de poliamida são construídos para mover móveis ou equipamentos leves sem problemas, mesmo em espaços apertados. O seu design compacto combina perfeitamente sem ocupar espaço extra, enquanto a robusta caixa de poliamida os mantém duráveis e fáceis de manusear. O nosso menor rodízio de poliamida é o TENTE Linea light, começando a uma altura total de apenas 50,5 mm.
Rodízios de poliamida travados
Os rodízios de poliamida travados são concebidos para combinar mobilidade sem esforço com a opção de posicionamento seguro e estável sempre que necessário. Os rodízios de poliamida TENTE podem ser configurados com vários mecanismos de travamento, incluindo travões de roda (travando apenas a roda), bloqueios totais (travando a roda e a cabeça giratória) e travas direcionais (fixando a direção giratória enquanto permite que a roda role). Esta flexibilidade garante que pode adaptar o nível de controlo às suas necessidades específicas, quer se trate de manter uma aplicação estável ou manter uma direção precisa ao movê-la.
Áreas de Aplicação para Rodízios de Poliamida
Rodízios de poliamida são projetados para aplicações onde é necessário um equilíbrio de resistência, design e manobrabilidade suave. A sua habitação durável e o seu aspeto limpo e moderno tornam-nas especialmente adequadas para mobiliário, retalho e ambientes de saúde. Em móveis e aplicações móveis, rodízios de poliamida são comumente usados em cadeiras de escritório, móveis de escritório, móveis de mídia e luminárias e expositores de lojas. A sua manobrabilidade suave e design limpo tornam-nas ideais para aplicações que necessitam de mobilidade fiável ou de uma estética refinada. Em ambientes de saúde, rodízios de poliamida podem ser encontrados em móveis médicos, como mesas de cabeceira, carrinhos médicos, como carrinhos de medicamentos ou computadores sobre rodas, e aplicações de imagem médica, como scanners de ultrassom móveis, onde a limpeza fácil e o manuseio leve são prioridades. A sua versatilidade também se estende aos móveis de design e montagem de lojas, proporcionando estilo e funcionalidade, garantindo ao mesmo tempo um movimento fiável e sem esforço.