Rodízio giratório 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990025876
EAN:
4031582010671
Número de produto:
5320PJP125P50 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, garantindo aderência superior e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e duradoura. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina robustez técnica com desempenho fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais