Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
EAN:
4031582367546
Número de produto:
5327UAX125R05-18x62 INOX
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montage...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda possui corpo em poliamida de alta qualidade e banda de rodagem em poliuretano injetado, garantindo excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão selado que minimiza a manutenção. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina funcionalidade e fiabilidade em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais