Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,03 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
R08-Ø30-Ø18
EAN
4031582321456
Core attributes
Tipo
Acessório
Peso geral
0,03 kg
Nome do produto
Bucha
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Redução Casquilhos, redondo
Diâmetro do Furo
18 mm
Comprimento do Furo
62 mm
special-features-image
Funcionalidades especiais