Acessório
Bucha
Número da encomenda:
199003769
EAN:
4031582321425
Número de produto:
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais