Acessório
Bucha
Número da encomenda:
199027545
EAN:
4031582321739
Número de produto:
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionand...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve mas robusta para instalações que requerem precisão dimensional.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais