Rodízio giratório 100 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Folhas de dados
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e travagem total quando necessário.
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui altura total de 141 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e estabilidade necessárias em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Produtos relacionados
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e travagem total quando necessário.
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 100 mm, o conjunto possui altura total de 141 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e estabilidade necessárias em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.