Rodízio giratório com travão total 100 mm
ICS
EAN:
4031582367423
Número de produto:
5327PJP100P50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricad...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 141 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade controlada e travagem total quando necessário.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais