Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e eficiente. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que assegura movimentos suaves e precisos. A roda é constituída por um corpo em polipropileno durável, revestida com borracha termoplástica que oferece excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e de longa duração. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 137 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 200 kg. É especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, garantindo mobilidade segura e confiável em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
EAN
4031582309676
Número de material S4
990027025
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
137 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,49 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Quantidade de furos: parafusos de fixação
2
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
18 mm
Comprimento do Furo
62 mm
Posição da rosca do furo
19 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
174 mm
Offset
38 mm
Raio giratório
87 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Bucha
R08-Ø30-Ø18

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,03 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R08-22,5 Ø18

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-27,5 Ø18 innen

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade com parafusos standard desta medida, e possui um peso reduzido de apenas 0,04 kg, o que contribui para a leveza do conjunto final sem comprometer a resistência estrutural necessária.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R48-22,6 Ø18

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato quadrado, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade com uma ampla gama de aplicações industriais. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve mas robusta para instalações que requerem precisão dimensional.

Acessório
Bucha
Kunststoff Huelse R08-22 Ø18

O Bushing é um acessório especializado para rodízios que funciona como uma redução casquilhos de formato redondo, proporcionando uma solução técnica eficaz para ajustes dimensionais em sistemas de rodagem. Este componente apresenta um diâmetro de parafuso de 18 mm, garantindo compatibilidade precisa com os elementos de fixação standard. Com um peso de apenas 0,01 kg, oferece uma solução leve que não compromete a performance do conjunto.