Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório ICS apresenta uma espiga roscada com pescoço hexagonal, topo como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional. A roda possui corpo em poliamida, eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 162 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo propriedades eletro-condutivas essenciais para ambientes hospitalares e de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5320XSX125S70-10x17 ~7001
EAN
4031582309867
Número de material S4
990027148
Core attributes
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,57 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga roscada com pescoço hexagonal, topo
Diâmetro da Espiga
10 mm
Comprimento da Espiga
17 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (semelhante a RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Interferência giratória
199 mm
Offset
37 mm
Raio giratório
99,5 mm
Diâmetro da rosca
0 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
91 Shore A
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida, eletro-condutivo
Material do piso da roda
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais