Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, garantindo funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A construção robusta e materiais de qualidade tornam este rodízio ideal para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade confiável e operação silenciosa em ambientes que exigem precisão e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5328PJX125P51 7001 INOX
EAN
4031582310269
Número de material S4
990027291
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,7 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
50 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
75 mm
Comprimento da placa
95 mm
Largura da placa
70 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, selado
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327PJX125P51 INOX

O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior longevidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg