Rodízio fixo 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990030787
EAN:
4031582310344
Número de produto:
5328XSX125P51 7001 INOX 7001
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em poliamida eletro-condutivo com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado para funcionamento suave e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. As propriedades eletro-condutivas tanto do corpo quanto da banda de rodagem garantem dissipação segura de cargas eletrostáticas, tornando este rodízio ideal para aplicações em camas de cuidados onde são necessários movimento controlado e segurança elétrica.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais