Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que proporciona uma montagem segura e estável. A carcaça é fabricada em poliamida, garantindo resistência e durabilidade em aplicações industriais. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, assegurando excelente aderência e proteção do pavimento, e incorpora rolamento de esferas de precisão para um funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, tornando-o adequado para diversas aplicações de transporte e movimentação de equipamentos.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5328UAP125P50
EAN
4031582310306
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,67 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
56 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
46,5 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão

Prémio IF Design

Prémio IF Design

special-features-image
Funcionalidades especiais