Rodízio giratório 125 mm
ICS
Número da encomenda:
990027292
EAN:
4031582309690
Número de produto:
5320PJX125P51 7001 INOX
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em po...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O rodízio giratório ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que garante movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, proporcionando excelente aderência e proteção do pavimento, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para funcionamento silencioso e duradouro. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a mobilidade e confiabilidade são essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais