Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio fixo ICS é equipado com uma placa de fixação retangular e carcaça fabricada em poliamida resistente. A roda apresenta corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, incorporando rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave e durabilidade superior. Com diâmetro de roda de 125 mm, o conjunto possui altura total de 166 mm. As especificações de carga incluem capacidade dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho operacional. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, oferecendo mobilidade confiável e estabilidade em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
Número de material S4
990027181
Core attributes
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
52 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
166 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
40 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,62 kg
Nome do produto
ICS
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
8,5 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
51,5 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
46,5 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
61,5 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
56 mm
Comprimento da placa
77 mm
Largura da placa
67 mm
Housing
Cor
Cinzento prateado (RAL7001)
Em Forma de Garfo
Estreito
Material
Poliamida
Rolamento giratório
Com espiga, giratória
Diâmetro do dome
52 mm
Wheel
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Anti-fios integrados
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)

Prémio IF Design

Prémio IF Design
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
ICS
5327PJP125P50

O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, garantindo aderência superior e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e duradoura. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina robustez técnica com desempenho fiável em ambientes exigentes.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
5327PJP125P50

O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória para movimento suave e controlado. A roda possui corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, proporcionando mobilidade fiável e segura em ambientes hospitalares e de cuidados de saúde.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório 125 mm
Rodízio giratório 125 mm
ICS
5320PJP125P50 7001

O rodízio giratório ICS é equipado com uma placa de fixação retangular que assegura uma montagem estável e fiável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um sistema com espiga, giratória que proporciona excelente manobrabilidade. A roda apresenta um corpo em polipropileno durável com banda de rodagem em borracha termoplástica, garantindo aderência superior e funcionamento silencioso, complementada por um rolamento de esferas de precisão para rotação suave e duradoura. Com um diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 166 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 3 km/h e capacidade estática de 200 kg. Especialmente concebido para aplicações em camas de cuidados, combina robustez técnica com desempenho fiável em ambientes exigentes.

125 mm
166 mm
100 kg
125 mm
166 mm
100 kg