Rodízio giratório com travão total 125 mm
ICS
EAN:
4031582367720
Número de produto:
5327XSX125R05-18x62
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório com travão total ICS apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um mecanismo com espiga, giratória para movimento rotacional suave. A roda possui corpo em poliamida eletro-condutivo e banda de rodagem em poliuretano injetado, eletro-condutivo, equipada com rolamento de esferas de precisão, selado para maior durabilidade. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 162 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg. A sua conceção eletro-condutiva torna-o especialmente adequado para aplicações em camas de cuidados, onde a dissipação de cargas eletrostáticas é fundamental para a segurança e funcionalidade do equipamento médico.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais