Acessório
Placa de montagem
EAN:
4031582338089
Número de produto:
P10-40x15 / 8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e pesa 0,02 kg, sendo adequado para aplicaç...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Este acessório com espiga com placa em forma de U apresenta uma altura total de 8 mm e pesa 0,02 kg, sendo adequado para aplicações que exigem capacidade de carga dinâmica de 40 kg a velocidades até 3 km/h e capacidade de carga estática de 80 kg. A placa possui dimensões compactas de 40 mm de comprimento por 15 mm de largura, proporcionando uma solução eficiente para fixação de rodízios em diversas aplicações industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Fitting
Funcionalidades especiais