Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O acessório Lumina é um componente técnico concebido para rodízios, equipado com espiga roscada para fixação segura. Com uma altura total de 3,5 mm, este acessório oferece capacidade de carga estática de 80 kg e capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas moderadas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Core attributes
Tipo
Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h
40 kg
Capacidade de carga estática
80 kg
Altura total
3,5 mm
Nome do produto
Lumina
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Fitting
Tipo de fixação
Espiga roscada
Diâmetro da Espiga
8 mm
Wheel
Eixo
Rivetado
special-features-image
Funcionalidades especiais